(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRPタンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRPタンク

  • SALE 2025/06/28まで
通常価格(税別)
95,833円 ~ 146,635円  特別価格 
税込価格
105,416円 ~ 161,299円  特別価格 

軽量で用途に合わせた使いやすいスタイルを追求した角槽。【特長】・洗浄が簡易で色...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐圧・耐衝撃性に優れるFRPタンク

使用例1)段積み/Yタイプ4段積

使用例1)段積み/Yタイプ4段積

使用例2)収納タイプ/1000平積限定

使用例2)収納タイプ/1000平積限定

製品仕様

寸法図

寸法図

品名内寸(m/m)外寸(m/m)脚間隔
C(m/m)
内容量
a×b×ha'×b'A×B×H(l)
550-G1260×730×6001200×6701370×840×700620510
550-Y"""840"
800-Y1520×860×6001470×8101630×970×7001040710

この商品の特長について

特長
使い易さ
用途に合わせた使い易いスタイルを追求。
軽量
木・金属に比較し、軽くて持ち運びに便利。
丈夫で経済的
耐圧・耐衝撃性は抜群。ライニング・防錆塗装は不要。
衛生的
内面は滑らかで洗浄が簡単。色や臭いも残らない。
作業能率を向上
フォークリフトやトロリーにより移動が簡単。タイプにより多段積が可能。使い易く能率向上。

用途
食品加工
醤油・ソース・酢・清涼飲料・味噌・豆腐・製麺・製粉・米菓子・和洋菓子・缶詰・漬物等加工・運搬・貯蔵槽として。
水産加工
水洗・塩蔵・漬込・調合・運搬槽・解凍槽として。
農業用
農業調合槽・水槽として。
水槽
養殖槽として。
畜産加工
ハム・ソーセージ・ブロイラーの水洗槽・肉の漬込槽として。
その他
染色・メッキ等色々の分野で利用可能。

この商品の使用上の注意について

洗浄について
内面の汚れは中性洗剤をスポンジ又は布によく含ませて洗い、磨砂(クレンザー)・タワシは使用しないでください。
高温使用について
常時使用の場合、60℃以下で取扱ってください。60℃以上は耐熱用をご用命ください。
耐薬品性について
FRPは耐薬品性に優れています。
フォークリフトの使用について
FRPは、材質的に強度は大ですが、フォークの尖端をタンクに当てないようにご注意ください。
重しについて
重しをご使用の場合、内容量と同等以下の重量物をご利用ください。
段積みについて
許容段積み数(Gタイプ/非段積、Yタイプ/4段積み)を超えた段積みは、危険ですので許容段積みを超えないで下さい。必ず平坦な床でご使用下さい。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(l)
詳細タイプ
有効内寸 間口(mm)
有効内寸 奥行(mm)
有効内寸 高さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1370
840
700
510
Gタイプ-(非段積用)
1200
670
600
461-8823
37
1個

1個

95,833( 105,416円 )

11日目

1370
840
700
510
Yタイプ(4段積用)
1200
670
600
461-8831
41
1個

1個

121,794( 133,973円 )

18日目

1630
970
700
710
Yタイプ(4段積用)
1470
810
600
461-8858
57
1個

1個

146,635( 161,299円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で用途に合わせた使いやすいスタイルを追求した角槽。
【特長】
・洗浄が簡易で色も匂いも移らない。
・耐候性・耐圧・耐衝撃が抜群。
【用途】
・食品、水産、農業などの保管として幅広い範囲で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRPタンク

FRPタンク

    角型容器KL型・フタ

    角型容器KL型・フタ

      ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

      ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

        深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

        深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

          角型容器K・KH型・フタ

          角型容器K・KH型・フタ

            浅型角槽

            浅型角槽

              角型容器SK型

              角型容器SK型

                “R型角槽”(ポリエチレン製)

                “R型角槽”(ポリエチレン製)

                  角槽 RL型

                  角槽 RL型

                    台車付角槽

                    台車付角槽

                      トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

                      トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

                        角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

                        角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

                          たらい(水抜栓付)

                          たらい(水抜栓付)

                            メーカー 立花容器 スイコー カイスイマレン ダイライト スイコー ダイライト スイコー ダイライト ダイライト ダイライト 新輝合成 ダイライト エスコ
                            通常価格 95,833円 5,900円 12,692円 86,056円 5,441円 18,717円 38,865円 13,140円 99,097円 27,832円 1,999円 171,386円 5,700円
                            通常出荷日 11日目~   4日目~   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 角槽 - - 角槽 - - 角槽 角槽 角槽 - 角槽 - 角槽
                            材質 繊維強化プラスチック(FRP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE)
                            特長 耐圧・耐衝撃性に優れています。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました