スチール製のネスティングラック。【特長】・自由に移動できる棚。・多段積みで空間...
NRP327の外観
空パレ保管時時
拡大図
品番 | 均等荷重 (kg) | 間口×奥行×高さ (mm) | 有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ | 積載段数 (段) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
NRP327 | 1000 | 1350×1200×1270 | 1250×1150×1200 | 3(天地4) | 48 |
NRP340 | 1000 | 1350×1200×1400 | 1250×1150×1330 | 2(天地3) | 46 |
NRP357 | 1000 | 1350×1200×1570 | 1250×1150×1500 | 2(天地3) | 47 |
NRP377 | 1000 | 1350×1200×1770 | 1250×1150×1700 | 2(天地3) | 55 |
NRP427 | 1000 | 1450×1200×1270 | 1350×1150×1200 | 3(天地4) | 49 |
NRP440 | 1000 | 1450×1200×1400 | 1350×1150×1330 | 2(天地3) | 47 |
NRP527 | 1000 | 1550×1200×1270 | 1450×1150×1200 | 3(天地4) | 50 |
NRP540 | 1000 | 1550×1200×1400 | 1450×1150×1330 | 2(天地3) | 48 |
NRP657 | 1000 | 1650×1200×1570 | 1550×1150×1500 | 2(天地3) | 58 |
スチール製のネスティングラック。
【特長】
・自由に移動できる棚。
・多段積みで空間の有効利用。
・商品を直置きできるため、本体が1台分少なくて済みます。
・倉庫の天井が低いお客様、フォークリフトとパレットトラックを併用されているお客様には、お勧めです。
・従来品に比べ、段重ねの作業性をアップ。
・従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペース。
・コンパクト設計のため低コスト。
・耐久性に優れた構造設計。
・不要時のスペース効率抜群。
・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能。
【用途】
・倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。