(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製折りたたみコンテナ

スチール製折りたたみコンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,175円 ~ 63,067円
税込価格
63,993円 ~ 69,374円

【特長】・折りたたみが簡単な組立式パレットです。・取り扱いやすく、回収・保管が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレットボックス
  • 材質(本体):
    スチール
  • 仕様:
    4方差し
  • 高さ・厚み (mm):
    1027
  • 容量(L):
    970
  • 有効内寸間口(mm):
    1053
  • 有効内寸奥行(mm):
    1046
  • 有効内寸高さ(mm):
    881
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    85
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    85
  • 中央桁幅(mm):
    20
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:粉体塗装(非六価クロム仕様)
  • 特長:
    折りたたみが簡単な組立式パレットです。取り扱いやすく、回収・保管が容易です。オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。
  • 仕様詳細:
    組立式(折りたたみ時の高さは組み立て時の1/5) 段積み可能
  • 表面処理:
    粉体塗装(非六価クロム仕様)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大静荷重 (kg)
最大動荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
折りたたみ時外寸(mm)
差込口寸法(間口側)幅(mm)
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
500
1113
1113
汎用タイプ
1113×1113×210
480
480
460-0991
52000.0
1台

1個

63,067( 69,374円 )

8日目

5000
950
1100
1100
高荷重用
1100×1100×210
471.5
471.5
460-1009
56000.0
1台

1個

58,175( 63,993円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみが簡単な組立式パレットです。
・取り扱いやすく、回収・保管が容易です。
・オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製折りたたみコンテナ

スチール製折りたたみコンテナ

    リン木

    リン木

      通い箱再利用型コンテナ 再坊

      通い箱再利用型コンテナ 再坊

        輸出用ワンウェイパレット

        輸出用ワンウェイパレット

          ライトパレット(スチール)

          ライトパレット(スチール)

            パレットボックス ブルー

            パレットボックス ブルー

              アルミパレット 両面二方差しタイプ

              アルミパレット 両面二方差しタイプ

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

                  プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                  プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                    リス パレット 両面二方差し

                    リス パレット 両面二方差し

                      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                          リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                          リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                            メーカー ステック(ゼオン化成) ワコーパレット 西田製凾 岐阜プラスチック工業 イシイ(石井産業) 岐阜プラスチック工業 ワコーパレット ピカコーポレイション 三甲 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション 日本プラパレット 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 58,175円 6,502円 50,599円 6,404円 10,553円 70,360円 24,671円 80,850円 8,229円 53,006円 65,313円 8,386円 5,128円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   4日目~   4日目   12日目~   7日目   10日目   8日目   14日目   10日目   4日目~   7日目  
                            商品タイプ パレットボックス その他 パレットボックス パレット パレット - パレット - パレット - - パレット -
                            材質(本体) スチール - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 亜鉛メッキ処理鋼板 SGC570(JIS規格処理鋼板) - アルミ合金 - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) -
                            仕様 4方差し - 4方差し 4方差し 4方差し - 2方差し - 4方差し - - 4方差し -
                            高さ・厚み (mm) 1027 120 - - 110 - 130 - 110 - - 150 -
                            容量(L) 970 - - - - - - - - - - - -

                            スチール製折りたたみコンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました