(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

通常価格(税別)
69,946円
税込価格
76,941円

レバーロックによるローラ固定式のパレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 間口(mm):
    860
  • 奥行(mm):
    1070
  • 高さ(mm):
    67
  • 商品タイプ詳細:
    パレット台車
  • 最大静荷重 (kg):
    1000
  • 質量(g):
    20000.0
  • 仕様:
    2方差し
  • トラスココード:
    453-0942
  • ストップ機構:
    レバーロックによるローラ固定式
  • 内容量:
    1台

Loading...

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)の詳細

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) 使用時イメージ

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) 使用時イメージ

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) 折りたたみ時イメージ

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) 折りたたみ時イメージ

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)の仕様

(単位:mm)

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) 寸法図

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付) 寸法図

積載荷重1,000kgまで
機長(L)1,070
機幅860
使用ローラSRA5712(φ57.2×1.4t)
ローラ幅(W)100
シャフトφ12パイプシャフト
ローラ本数12本
ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
自重約20kg
牽引力目安コンクリートフロアーにて(摩擦係数0.03)
荷重 500kgの時→15kg
1,000kgの時→30kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PR1000

1台

1個

69,946( 76,941円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロックによるローラ固定式のパレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)。
【特長】
・簡単な操作
・小さな牽引力で大きな積載荷重
【用途】
・荷役のスピードアップ、省力化に
・幌式トラックに最適
・狭い倉庫内の移動台車として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

    ネットパレットカー(パレット台車)

    ネットパレットカー(パレット台車)

      ネットパレットカー(固定金具付)

      ネットパレットカー(固定金具付)

        TS パレット移動台車パレスライダー

        TS パレット移動台車パレスライダー

          プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

          プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

            パレット台車(ハンドル付)

            パレット台車(ハンドル付)

              パレット回転機 マワール用回転ストッパー

              パレット回転機 マワール用回転ストッパー

                プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材タイプ

                プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材タイプ

                  足踏ポンプユニット(SOM-FPU)

                  足踏ポンプユニット(SOM-FPU)

                    リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                    リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                      パレット台車

                      パレット台車

                        プラスチックパレット R2-1111

                        プラスチックパレット R2-1111

                          パレット S2-810F 青

                          パレット S2-810F 青

                            メーカー セントラルコンベヤー トラスコ中山 トラスコ中山 テラウチ 三甲 トラスコ中山 大阪タイユー 日本プラパレット 大阪タイユー 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲
                            通常価格 69,946円 36,509円 47,813円 43,253円 9,120円 52,040円 33,875円 5,014円 150,000円 5,128円 51,265円 17,860円 26,482円
                            通常出荷日 15日目   2日目~   1日目   8日目   8日目   1日目   6日目~   4日目   39日目   7日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他台車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール製 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 860 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 1070 - - - - - - - - - - - -

                            パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました