(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT アルミパレット

ACT アルミパレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
63,503円 ~ 65,680円  特別価格 
税込価格
69,853円 ~ 72,248円  特別価格 

衛生的で強くて軽く、しかもスクラップ価値が高いアルミパレット。【特長】・アルミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    アルミ合金
  • 色:
    その他
  • 仕様:
    2方差し
  • 中央桁幅(mm):
    43
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 特長:
    静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
  • 用途:
    主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

片面二方差型

品番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
DBT-11117501,5001,100×1,100×140485.5×1004318.1

型番リスト

型番
最大静荷重 (kg)
最大動荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
詳細タイプ
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
750
900
900
140
片面二方差しタイプ
385.5×100
464-0578
14000
1枚

1個

63,503( 69,853円 )

39日目

1500
750
1100
1100
140
片面二方差しタイプ
485.5×100
464-0608
18100
1枚

1個

65,680円

45,542

( 50,096円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衛生的で強くて軽く、しかもスクラップ価値が高いアルミパレット。
【特長】
・アルミの素材から製品までを一貫性する、日本軽金属の技術と経験を基に開発したアルミパレット。
・耐食性に優れている。
・静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮。
・適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト。
・材質:アルミ合金。
・製造国:日本。
【用途】
・製薬業界をはじめ食品・化学・印刷・製紙業界など特にクリーン環境が求められる業界に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT アルミパレット

ACT アルミパレット

    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

      ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

      ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

            アルミパレット 両面二方差しタイプ

            アルミパレット 両面二方差しタイプ

              アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

              アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

                  ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

                  ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

                    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

                    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

                      ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                      ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                        パイオランノンスリップシート(黒)

                        パイオランノンスリップシート(黒)

                          アサヒ アルミ遮熱クロス

                          アサヒ アルミ遮熱クロス

                            メーカー アクト ピカコーポレイション 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ワコーパレット ワコーパレット ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ダイヤテックス 旭産業
                            通常価格 63,503円 65,313円 13,053円 70,813円 80,850円 24,671円 30,707円 80,438円 57,063円 76,999円 62,976円 1,088円 52,866円
                            通常出荷日 18日目~   10日目   8日目   10日目   10日目   7日目   4日目~   8日目   10日目   10日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ パレット - パレット - - パレット パレット - - - パレット パレット パレットカバー
                            材質(本体) アルミ合金 - ポリプロピレン(PP) - - アルミ合金 アルミ合金 - - - アルミ合金 ポリエチレン(PE) アルミ合金
                            その他 - ブラック - - - - - - - - ブラック その他
                            仕様 2方差し - - - - 2方差し 2方差し - - - 2方差し - -
                            中央桁幅(mm) 43 - - - - - - - - - - - -

                            ACT アルミパレットのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            備品置き場の敷物
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/03
                            丈夫で、劣化しにくいことがメリット。

                            広い範囲に使用する場合、金額がもう少し安いと助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました