(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフネルオイルブロッター チューブタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフネルオイルブロッター チューブタイプ【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,232円
税込単価
18,955円

【特長】・チューブ状のため、自由に曲がりますので工作機械など複雑な形状の周囲に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 用途:
    オイル用
  • 油吸収量(L):
    3/本
  • 外径(mm):
    65
  • 長さ(m):
    1
  • トラスココード:
    284-1240
  • 質量(g):
    6000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(kg/箱):
    6
  • 特長:
    チューブ状のため、自由に曲がりますので工作機械など複雑な形状の周囲にぴったりフィットします。
  • 仕様:
    チューブタイプ
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1箱(20本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX-10

1箱(20本)
10

1パック

20個入り

17,232( 18,955円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブ状のため、自由に曲がりますので工作機械など複雑な形状の周囲にぴったりフィットします
【用途】
・オイル用
・フランジ部の漏油箇所に
・工作機械の油漏れに
・オイルセパレーター内の浮上油に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフネルオイルブロッター チューブタイプの型番FX-10のページです。
型番FX-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフネルオイルブロッター チューブタイプ

タフネルオイルブロッター チューブタイプ

    すぃとるOILボックス 5L OB-5L

    すぃとるOILボックス 5L OB-5L

      KIT470 ピグクリアスピルキット

      KIT470 ピグクリアスピルキット

        廃油処理ボックス

        廃油処理ボックス

          油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ

          油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ

            3M"オイルスピルパック"

            3M"オイルスピルパック"

              “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

              “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

                マジック吸水マット

                マジック吸水マット

                  吸収材キット(油専用)

                  吸収材キット(油専用)

                    “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                    “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                        "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

                        "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

                          KIT420 ピグスピルリスポンスバッグ

                          KIT420 ピグスピルリスポンスバッグ

                            メーカー 三井化学 三商 アズワン アズワン JOHNAN スリーエムジャパン 三井化学 アズワン エスコ 三井化学 三井化学 三井化学 アズワン
                            通常価格 17,232円 900円 18,247円 650円 5,931円 11,946円 20,012円 3,044円 32,950円 42,335円 19,892円 41,551円 40,167円
                            通常出荷日 2日目   3日目   12日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   12日目  
                            商品タイプ チューブ - - - チューブ 吸収材キット シート シート 吸収材キット シート シート シート -
                            用途 オイル用 - - オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・有機溶剤用 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 -
                            油吸収量(L) 3/本 - - - - - 85/箱 - - 165/箱 85/箱 150/箱 -
                            外径(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 1 - - - - - - - - - - - -

                            タフネルオイルブロッター チューブタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました