(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフネルオイルブロッター ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフネルオイルブロッター ロールタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,950円
税込単価
43,945円

【特長】・必要な長さに切って使用できます・水上に流出した油の拡散を防止します・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • 厚み(mm):
    4
  • 油吸収量(L):
    190/巻
  • 長さ(m):
    65
  • 幅(mm):
    650
  • トラスココード:
    284-1215
  • 質量(g):
    17000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(kg/箱):
    17
  • 特長:
    必要な長さに切って使用できます。水上に流出した油の拡散を防止します。作業時や回収時の手間がかかりません。
  • 仕様:
    ロールタイプ
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1巻

型番

BL-6500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-6500

1巻
10

1個

39,950( 43,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さに切って使用できます
・水上に流出した油の拡散を防止します
・作業時や回収時に手間がかかりません
【用途】
・オイル用
・機械の下など漏油箇所への敷設に使用します
・排水ピット内の浮上油回収フィルター
・流れのある現場での油回収
・油流出事故時の油拡散防止および回収など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフネルオイルブロッター ロールタイプの型番BL-6500のページです。
型番BL-6500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフネルオイルブロッター ロールタイプ

タフネルオイルブロッター ロールタイプ

    ココバイオRロングM(連結タイプ)

    ココバイオRロングM(連結タイプ)

      スーパーピグソックス

      スーパーピグソックス

        オルソーブ

        オルソーブ

          スーパーピグソックス PIG210

          スーパーピグソックス PIG210

            FORVICE スーパーオイルグリッパー

            FORVICE スーパーオイルグリッパー

              ブルーピグ ソックス

              ブルーピグ ソックス

                廃油処理ボックス

                廃油処理ボックス

                  pig ピグピート (約5KG/袋)

                  pig ピグピート (約5KG/袋)

                    クリアスピルキット

                    クリアスピルキット

                      pig オリジナルピグソックス

                      pig オリジナルピグソックス

                        スピルキット(液体漏洩対策セット)

                        スピルキット(液体漏洩対策セット)

                          油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                          油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                            メーカー 三井化学 ユー・イー・エス ニューピグコーポレーション 帝人フロンティア ニューピグコーポレーション 日本フォームサービス ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン JOHNAN
                            通常価格 39,950円 15,047円 26,142円 27,836円 23,851円 17,781円 21,068円 650円 11,100円 15,246円 17,933円 5,800円 9,445円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール ソックス/ブーム シート チューブ - チューブ - フレーク 吸収材キット チューブ - 吸収材キット
                            用途 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用
                            厚み(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            油吸収量(L) 190/巻 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 65 - - - - - - - - - - - -

                            タフネルオイルブロッター ロールタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました