(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)【80個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
41,551円
税込単価
45,706円

【特長】・「マット状」を連続的につなげた応用型です・海上の浮遊油の拡散を防止し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • 横(mm):
    650
  • 縦(mm):
    650
  • 厚み(mm):
    4
  • 油吸収量(L):
    150/箱
  • 油吸収量(L/枚):
    1.875
  • トラスココード:
    322-2705
  • 質量(g):
    13500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(kg/箱):
    13.5
  • 特長:
    「マット状」を連続的につなげた応用型で、海上の浮遊油の拡散を防止します。船から曳航しやすいロープが付いており、作業時や回収時の手間がかかりません。
  • 仕様:
    万国旗タイプ
  • 内容:
    6.5m(10枚つづり)X4本・13m(20枚つづり)X2本
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1箱(80枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLF

1箱(80枚)
10

1パック

80個入り

41,551( 45,706円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「マット状」を連続的につなげた応用型です
・海上の浮遊油の拡散を防止します
・船から曳航しやすいロープが付いています
・作業時や回収時の手間がかかりません
【用途】
・オイル用
・オイルフェンスを併用し、油を回収
・油流出事故時の油拡散防止

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)の型番BLFのページです。
型番BLFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

"タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

    タフネルオイルブロッター ロールタイプ

    タフネルオイルブロッター ロールタイプ

      ココバイオRロングM(連結タイプ)

      ココバイオRロングM(連結タイプ)

        3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

        3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

          スーパーピグソックス PIG210

          スーパーピグソックス PIG210

            スピルキット(液体漏洩対策セット)

            スピルキット(液体漏洩対策セット)

              スーパーピグソックス

              スーパーピグソックス

                "オイルソーベント"

                "オイルソーベント"

                  浮上油キャッチャー(油対応)

                  浮上油キャッチャー(油対応)

                    pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                    pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                      “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                      “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                        3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ

                        3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ

                          オイル吸着マット 60900シリーズ

                          オイル吸着マット 60900シリーズ

                            メーカー 三井化学 三井化学 ユー・イー・エス スリーエムジャパン ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン 橋本クロス ニューピグコーポレーション 三井化学 スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 41,551円 39,950円 15,047円 21,505円 23,851円 5,800円 26,142円 10,419円 13,849円 14,505円 42,335円 28,232円 17,971円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   5日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シート ロール ロール ピロー チューブ - ソックス/ブーム シート シート フレーク シート チューブ シート
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル・水・溶剤用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用
                            横(mm) 650 - - - - - - - - - 6 - -
                            縦(mm) 650 - - - - - - - - - 650 - -
                            厚み(mm) 4 4 - - - - - - - - 6 - -

                            "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            海付近のごみ掃除、油掃除の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/10
                            一年前に初めて購入し、使用したところとても使いやすく、
                            油の吸収もかなり良かったので、今年またリピート購入しました。
                            また使用した際にレビューを詳しく書こうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました