(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,012円
税込単価
22,013円

【特長】・やわらかマット状に加え片面フィルムで油漏れを防ぎます。・機械油など低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • 横(mm):
    500
  • 縦(mm):
    500
  • 厚み(mm):
    3
  • 油吸収量(L):
    85/箱
  • 油吸収量(L/枚):
    0.85
  • トラスココード:
    284-1231
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(kg/箱):
    5
  • 特長:
    やわらかマット状に加え片面フィルムで油漏れを防ぎます。自重の15倍以上の油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
  • 仕様:
    ハイパワータイプ
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1箱(100枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHP-50

1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

20,012( 22,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかマット状に加え片面フィルムで油漏れを防ぎます。
・機械油など低粘度軟質油対応品です。
・自重の15倍以上の油吸着力があります。
・液だれが少なく、周囲を汚しません。
・毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
【用途】
・オイル用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)の型番FHP-50のページです。
型番FHP-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

“タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

    "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

    "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

      “タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)

      “タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)

        浮上油キャッチャー(油対応)

        浮上油キャッチャー(油対応)

          オイルキャッチャー ミシン目入

          オイルキャッチャー ミシン目入

            メンテナンスソーベント

            メンテナンスソーベント

              油吸収材 イーマット(シートタイプ)

              油吸収材 イーマット(シートタイプ)

                “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                  クリーンシート(吸水タイプ)

                  クリーンシート(吸水タイプ)

                    オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

                    オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

                      油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

                      油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

                        オイルドライシート

                        オイルドライシート

                          アルビオ

                          アルビオ

                            メーカー 三井化学 三井化学 三井化学 橋本クロス トラスコ中山 アズワン 松岡紙業 三井化学 アズワン アズワン JOHNAN トラスコ中山 鈴木油脂工業
                            通常価格 20,012円 19,892円 24,167円 13,849円 6,720円 16,429円 15,545円 42,335円 1,600円 51,890円 14,226円 15,624円 13,413円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シート シート シート シート ロール ロール シート シート シート シート シート シート フレーク
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル用 - オイル・水用 オイル・水用 オイル用 オイル用
                            横(mm) 500 500 - - - - - 6 - - - - -
                            縦(mm) 500 500 - - - - - 650 - - - - -
                            厚み(mm) 3 3 4 - - - - 6 - - - - -

                            “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました