(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンクリーナ"R-550"(電動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンクリーナ"R-550"(電動式)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
302,474円 280,786円
税込単価
332,721円 308,865円

【特長】・管清掃のプロ必携です・ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    湿式
  • 特殊用途:
    排水管用
  • JANコード:
    4991756036350
  • トラスココード:
    252-8517
  • 付属ワイヤ(mm×m):
    16×2.3(×5本)
  • 質量(g):
    15000.0
  • 奥行(mm):
    420
  • 高さ(mm):
    360
  • 清掃能力パイプ径(mm):
    20~100
  • 清掃能力距離(m):
    40
  • 幅(mm):
    290
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    モータ:鋼材、銅
  • 材質3:
    カバー:樹脂
  • 材質4:
    ワイヤ:ピアノ線
  • 電源(V):
    100
  • 清掃能力最長距離(m):
    40
  • 特長:
    管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
  • 用途詳細:
    トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラー配管などの詰まりの除去に。
  • 動力:
    電源AC100V
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R72862

1台

1個

302,474円

280,786

( 308,865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管清掃のプロ必携です
・ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します
・折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです
・硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します
【用途】
・トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラー配管などの詰まりの除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナ"R-550"(電動式)の型番R72862のページです。
型番R72862に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンクリーナ"R-550"(電動式)

ドレンクリーナ"R-550"(電動式)

    アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

    アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

      ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様  R72865

      ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

        アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様

        アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様

          カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

          カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

            ドレンクリーナ H-150

            ドレンクリーナ H-150

              カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

              カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

                フレキシロッダー

                フレキシロッダー

                  カンツール フレキシロッダーFN 標準セット

                  カンツール フレキシロッダーFN 標準セット

                    カンツール バリュー・ラム

                    カンツール バリュー・ラム

                      メーカー ローデンベルガー アサダ ローデンベルガー ローデンベルガー カンツール アサダ カンツール カンツール カンツール カンツール
                      通常価格 302,474円 648,000円 567,000円 472,500円 72,360円 61,244円 193,398円 90,934円 210,499円 40,600円
                      通常出荷日 1日目   4日目   4日目   5日目   3日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   5日目  
                      商品タイプ その他 その他 - - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                      用途 湿式 - - - - - - - - -
                      特殊用途 排水管用 排水管用 - - 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用
                      JANコード 4991756036350 - - - - - - - - -
                      トラスココード 252-8517 - - - - - - - - -

                      ドレンクリーナ"R-550"(電動式)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました