(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,281円 ~ 165,712円
税込価格
108,109円 ~ 182,283円

エンジニアリングに基づく細かな親切設計で水ゴミ、油ゴミに対応の乾湿両用掃除機。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源コード長さ(m):
    8
  • 最大真空圧(kPa):
    19.6
  • 特長:
    一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
  • 電源:
    単相100V
  • 仕様:
    ステンレスタンク
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品の詳細

特長

  • 一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナー。

仕様

  • 電源:単相100V
  • 電源コード長さ:8m
  • ステンレスタンク
NW-100

NW-100

NW-105

NW-105

NW-205

NW-205

付属品

付属品

品番消費電力
(W)
NW-1001050
NW-1051050
NW-2052000

消費電力一覧

品番集じん容量
(L)
吸水量
(L)
最大真空圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
騒音値
(dB)
幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
NW-100162019.62.474470×454×57514
NW-105253019.62.477514×506×66016
NW-205253019.64.877514×506×66020
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
奥行(mm)
吸水量(L)
高さ(mm)
集じん容量(L)
騒音値(dB)
幅(mm)
最大風量([[M3]]/min)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562343080010
387-3137
14000.0
1050
454
20
575
16
74
470
2.4
1台

1個

98,281( 108,109円 )

1日目

4562343080027
387-3145
16000.0
1050
506
30
660
25
77
514
2.4
1台

1個

139,078( 152,986円 )

4日目

4562343080034
387-3153
20000
2000
506
30
660
25
77
514
4.8
1台

1個

165,712( 182,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンジニアリングに基づく細かな親切設計で水ゴミ、油ゴミに対応の乾湿両用掃除機。
【特長】
・フロート機能で、タンク内吸水量が一杯になると自動停止。
・モーターを塵や水から守るバイパス機構採用。
【用途】
・一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナ。
・各種工場・整備作業場・倉庫などでの清掃、回収に利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

    アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)

    アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)

      アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)

      アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布タイプ)

        業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

        業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

          乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

          乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

            産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

            産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

              トランスファークリーナー(乾湿両用)

              トランスファークリーナー(乾湿両用)

                三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                  万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                  万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                      AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

                      AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

                        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                          ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                          ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                            メーカー NIVAC アクアシステム アクアシステム NIVAC 日動工業 ニルフィスクアドバンス 三立機器 三立機器 スイデン スイデン エスコ アズワン 三立機器
                            通常価格 98,281円 367,038円 442,922円 268,786円 49,904円 494,702円 211,966円 259,309円 116,071円 118,174円 115,444円 136,220円 104,269円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   4日目~   1日目   8日目   14日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   4日目  
                            商品タイプ そうじ機 - - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 - - 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用
                            種類 粉じんタイプ - - 粉じんタイプ ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ
                            特殊用途 その他 - - - - - - - - - その他 - -
                            電源コード長さ(m) 8 - - - - - - - - - - - -

                            業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 液体は吸引できますか。
                            A
                            はい、できます。
                            ※フィルターを取り外していただいて液体を吸引できます。
                            ※油は揮発性の物など吸引出来ない物もあります。
                            Q ホースの長さは延長できますか。
                            A
                            はい、できます。
                            ※標準2.5Mですが2.5Mの倍数で25Mまで1本物で販売させていただいております。

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました