(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面保護フィルム【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
37,832円 ~ 41,964円
税込価格
41,615円 ~ 46,160円

【特長】・弱粘着タイプです。・ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1020
4571196040119
279-0165
6700
10

1パック

2個入り

37,832( 41,615円 )

1日目

1250
4571196040126
279-0173
8000
10

1パック

2個入り

41,964( 46,160円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱粘着タイプです。
・ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
・ポリオレフィン系フィルムを支持体とした表面保護フィルム。
・ステンレスやアルミ板などの金属板及び各種化粧板などの運搬、加工時の傷防止に最適です。
【用途】
・ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム

表面保護フィルム

    100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

    100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

      超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

      超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

        表面保護テープ

        表面保護テープ

          超耐久歩行帯 ビバフィルム(ノンスリップタイプ)

          超耐久歩行帯 ビバフィルム(ノンスリップタイプ)

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

            金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

              100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

              100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

                金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

                  超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

                  超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

                    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                      メーカー スミロン エスコ タカハラコーポレーション トラスコ中山 タカハラコーポレーション 日東電工 エスコ 日東電工 タカハラコーポレーション エスコ
                      通常価格 37,832円 2,420円 12,495円 13,420円 18,582円 2,425円 4,750円 33,375円 17,468円 2,470円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                      厚み(μm) 65 50 162 55 - 60 50 70 210 70
                      長さ(m) 100 100 - 100 - 100 100 100 - 100
                      ブルー・ライトブルー - クリア - - - - ブルー・ライトブルー - -
                      基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                      粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                      表面保護フィルムのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      アクリル保護に
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/18
                      アクリル面の保護に使用。
                      保護するのにはこれは最適。
                      難点を言えば、接地面との間に気泡が入らないようにするには
                      熟練度が必要な事ぐらい。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました