(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,354円 10,114円
税込単価
12,489円 11,125円

日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です。 屋外未塗装部分の防腐、防虫。

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 色:
    コーヒーブラウン
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • JANコード:
    4970925530929
  • トラスココード:
    445-0531
  • 質量(g):
    12500
  • 材質1:
    油脂、防腐剤、防虫剤
  • 特長:
    日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です。
  • 用途詳細:
    屋外未塗装部分の防腐、防虫。
  • 塗布面積(m2):
    46~58
  • 乾燥時間:
    2~3時間(夏期)、4~6時間(冬期)
  • 内容量:
    1缶(14L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530929

1缶(14L)
10

2個

11,354円

10,114

( 11,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です。 屋外未塗装部分の防腐、防虫。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)の型番530929のページです。
型番530929に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

    木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

    木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

      アクリルラッカースプレー TRY

      アクリルラッカースプレー TRY

        シントー 水性カラースプレー

        シントー 水性カラースプレー

          油性木部保護塗料 1.6L

          油性木部保護塗料 1.6L

            水性多用途スプレー 420ml

            水性多用途スプレー 420ml

              水性木部用シーラー

              水性木部用シーラー

                防腐・防虫ステイン 0.7L

                防腐・防虫ステイン 0.7L

                  水性外カベツヤ消し

                  水性外カベツヤ消し

                    ナフタデコール 16L

                    ナフタデコール 16L

                      防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

                      防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

                        油性木部防虫・防腐ステインEX

                        油性木部防虫・防腐ステインEX

                          防腐・防虫ステイン 4L

                          防腐・防虫ステイン 4L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ニッぺ シントーファミリー ニッぺ アサヒペン ニッぺ ロックペイント アサヒペン ロックペイント 呉工業 アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 11,354円 2,476円 657円 984円 4,528円 1,140円 894円 2,547円 9,720円 29,521円 634円 1,673円 7,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   2日目   5日目   4日目   5日目~   1日目   9日目   5日目  
                            商品用途 建物用 その他 カラースプレー カラースプレー - カラースプレー - 建物用 建物用 その他 シャーシースプレー その他 建物用
                            コーヒーブラウン - - - - - 透明 - - - ブラック - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 - - 水性 油性 水性 - 水性 水性 - - 油性 水性
                            JANコード 4970925530929 - - - - - - - - - - - -

                            木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました