(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途EX 1.6L(ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性多用途EX 1.6L(ホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,977円
税込単価
3,275円

【特長】・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 色:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • JANコード:
    4970925459619
  • トラスココード:
    445-0353
  • 質量(g):
    2400
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 塗布面積(m2):
    9~11
  • 乾燥時間:
    30分~1時間(夏期)、2~4時間(冬期)
  • 内容量:
    1缶(1.6L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

459619

1缶(1.6L)
10

1個

2,977( 3,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、大変塗りやすい塗料です
・サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます
・日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります
【用途】
・ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品
・浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
・コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい
・フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
・発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途EX 1.6L(ホワイト)の型番459619のページです。
型番459619に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性多用途EX 1.6L(ホワイト)

水性多用途EX 1.6L(ホワイト)

    エナメルスプレーexceed

    エナメルスプレーexceed

      シントーファミリー 水性カラースプレー

      シントーファミリー 水性カラースプレー

        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 青

        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 青

          アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パステルグリーン

          アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パステルグリーン

            アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

            アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 緑

              アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 緑

                速乾油性サビ止めペイント

                速乾油性サビ止めペイント

                  トタンペイント

                  トタンペイント

                    アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 青

                    アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 青

                      水性多用途EX 1.6L

                      水性多用途EX 1.6L

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                        アサヒペン 水性多用途EX 1.6L ミルキーホワイト

                          アサヒペン 水性多用途EX 1.6L パステルグリーン

                          アサヒペン 水性多用途EX 1.6L パステルグリーン

                            メーカー アサヒペン サンデーペイント シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,977円 1,104円 1,385円 2,711円 1,302円 2,704円 3,274円 1,600円 14,391円 1,286円 2,704円 3,056円 2,704円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   8日目   1日目~   4日目~   9日目   1日目~   8日目   9日目  
                            商品用途 建物用 その他 カラースプレー - - - - サビ止め塗料 屋根・トタン用 - その他 - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - -
                            仕様 水性 - 水性 - - - - 油性 油性 - 水性 - -
                            JANコード 4970925459619 - - - - - - - - - - - -

                            水性多用途EX 1.6L(ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました