(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中渦流ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:US-40J-50HZ
水中渦流ポンプ サクラガワ イッパンコウジヨウスイチュウポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,200円 31,060円
税込単価
38,720円 34,166円

詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単で...

詳細情報を確認する

型番

US-40J-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

US-40J-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源コード長さ(m)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
特長
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US-40J-50HZ

100
8
-
4571440760145
166-6621
12000
5
50
50
0.4
単相100
6.2
-
-
-
-

1個

35,200円

31,060

( 34,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水中渦流ポンプの型番US-40J-50HZのページです。
型番US-40J-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中渦流ポンプ

水中渦流ポンプ

    清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

    清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

      底水用水中ポンプミスター底水

      底水用水中ポンプミスター底水

        土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

        土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

            低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

            低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

              底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ

              底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ

                低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                  低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                  低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                    清水用水中ポンプ P717型

                    清水用水中ポンプ P717型

                      清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                      清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                        水中ポンプ P403

                        水中ポンプ P403

                          工進 ポンスター 低水用

                          工進 ポンスター 低水用

                            メーカー 桜川ポンプ製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 荏原製作所 荏原製作所 マキタ 工進
                            通常価格 35,200円 79,820円 58,696円 42,702円 30,380円 42,244円 59,449円 59,189円 41,872円 161,160円 77,217円 38,738円 49,353円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~   3日目~   4日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式

                            水中渦流ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            US-40J-60HZ
                            US-A-HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 電源コード長さ(m) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 電流(A) 特長 用途 仕様 内容量

                            35,200円

                            ( 38,720円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1008-4571440760190166-662012000550600.4単相1006.2----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました