(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旗ポールロープ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

旗ポールロープ型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,721円 ~ 219,899円
税込価格
95,393円 ~ 241,889円

ポール上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする旗ポール。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 材質(本体):
    アルミ合金
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 特長:
    ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ロ​ー​プ​型​旗​ポ​ー​ル​は​上​部​の​滑​車​に​通​っ​て​い​る​ロ​ー​プ​を​操​作​し​て​、​手​動​で​旗​を​上​げ​下​げ。 材質 : ア​ル​ミ​合​金

ロ​ー​プ​型​旗​ポ​ー​ル​は​上​部​の​滑​車​に​通​っ​て​い​る​ロ​ー​プ​を​操​作​し​て​、​手​動​で​旗​を​上​げ​下​げ。
材質 : ア​ル​ミ​合​金

使用例

使用例

品番タイプポール径×地上高さ
(mm)
質量
(kg)
FP-5BS
FP-6BS
FP-7BS
FP-8BS
アンカーボルト固定式
アンカーボルト固定式
アンカーボルト固定式
アンカーボルト固定式
55~85×5000
55~85×6000
55~85×7000
60~100×8000
9
12
14
19
FP-5U
FP-6U
FP-7U
FP-8U
埋め込み式
埋め込み式
埋め込み式
埋め込み式
55~85×5000
55~85×6000
55~85×7000
60~100×8000
9
14
16
21

開発秘話

 

サンポールの原点「フラッグポールシリーズ」は独自の安全基準に基づく強度設計により創業以来、
数多くの実績をかさねてまいりました。
私たちはこれからも強くて美しい「旗ポール」の製品づくりを通して、
感動的なシーンの演出をお手伝いいたします。

商品情報を表示

型番リスト

型番
タイプ
ポール径(mm)
地上高さ(mm)
トラスココード(1)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アンカーボルト固定式
55~85
5000
467-8222
9000.0
1本

1個

106,624( 117,286円 )

11日目

埋め込み式
55~85
5000
467-8231
9000.0
1本

1個

86,721( 95,393円 )

11日目

アンカーボルト固定式
55~85
6000
467-8249
12000.0
1本

1個

146,960( 161,656円 )

11日目

埋め込み式
55~85
6000
467-8257
14000.0
1本

1個

122,831( 135,114円 )

11日目

アンカーボルト固定式
55~85
7000
467-8265
14000.0
1本

1個

177,868( 195,655円 )

11日目

埋め込み式
55~85
7000
467-8273
16000.0
1本

1個

156,148( 171,763円 )

11日目

アンカーボルト固定式
60~100
8000
467-8281
19000.0
1本

1個

219,899( 241,889円 )

11日目

埋め込み式
60~100
8000
467-8290
21000.0
1本

1個

185,943( 204,537円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポール上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする旗ポール。
【特長】
・ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げする。
・ポール(テーパーパイプ)にはスウェージング加工を行い、ヘアライン加工の後に、アルマイト・クリア電着塗装の複合皮膜処理を施している。
・200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現。
【用途】
・会社や学校、商業施設や工業施設、民間施設等、様々な場所での旗の掲揚用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旗ポールロープ型

旗ポールロープ型

    安全標示旗筒状メタイプ

    安全標示旗筒状メタイプ

      三角旗 ターポリン 240/300×260mm

      三角旗 ターポリン 240/300×260mm

        メッシュ吹き流し

        メッシュ吹き流し

          安全標示旗着脱簡単メタイプ

          安全標示旗着脱簡単メタイプ

            ロープ三角標識

            ロープ三角標識

              吹き流し(ポリエステル)

              吹き流し(ポリエステル)

                マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

                マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

                  ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                  ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                    ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                    ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                      安全旗・衛生旗

                      安全旗・衛生旗

                        安全標示旗 ハトメタイプ

                        安全標示旗 ハトメタイプ

                          ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                          ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                            メーカー サンポール ユタカメイク ユニット グリーンクロス ユタカメイク つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユタカメイク ユニット
                            通常価格 86,721円 676円 450円 14,667円 1,657円 2,073円 6,000円 1,200円 2,180円 1,500円 1,808円 857円 5,988円
                            通常出荷日 11日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目   6日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            形状 その他 - 三角型 吹き流し 三角型 三角型 吹き流し 三角型 - 三角型 角型 - 角型
                            材質(本体) アルミ合金 ポリ塩化ビニール(PVC) ビニール ポリエステル ポリ塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) ポリエステル ビニール - その他 ポリ塩化ビニール(PVC) その他
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            特長 ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            旗ポールロープ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポールは1本もので出荷されるのですか?
                            A
                            ポールの高さにもよりますが、出荷時には分割されており、現地でつないでいただくようになります。
                            Q 旗の取り扱いはありますか?
                            A
                            取り扱いはございません。

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました