(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LE-260R
ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ ソーラーシキLEDユウドウトウ ルミナスアイ マイティ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,857円
税込単価
7,543円

【特長】・ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ソーラー式
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    カバー:ポリカーボネート
  • 材質2:
    本体:エポキシ樹脂
  • 材質3:
    両面テープ:ブチルゴム系
  • 高さ(mm):
    18
  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    120
  • 点滅回数:
    180回±20/分

型番

LE-260R 解除

Loading...

 
カタログを表示

LE-260R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
LED個数
色詳細
JANコード
トラスココード
LED数(個)
タイプ
特長
用途
電源仕様
蓄電池
仕様
カバー/材質
本体/材質
両面テープ/材質
付属品
注意事項
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-260R

両面タイプ
4
-
4990173024551
417-4887
4
両面LED
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
工場内の安全表示。夜間の外灯がない箇所。危険な場所の簡易誘導。
ソーラー式
ニッケル水素電池(単4型X2本)
夜間自動点滅式(スイッチはありません)
ポリカーボネート
エポキシ樹脂
アクリル系
両面テープ
-
1台
10

1個

6,857( 7,543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間)
・付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
【用途】
・工場内の安全表示。
・夜間の外灯がない箇所。
・危険な場所の簡易誘導。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ の型番LE-260Rのページです。
型番LE-260Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ

    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ

    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ

      LED合図灯 ピカボー

      LED合図灯 ピカボー

        ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

        ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

          ニコUFO 常時点灯タイプ

          ニコUFO 常時点灯タイプ

            ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

            ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

              LED合図灯

              LED合図灯

                ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                  グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                  グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                    [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

                    [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

                      LEDソーラーチューブ

                      LEDソーラーチューブ

                        スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                        スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                          電池式LED警告灯

                          電池式LED警告灯

                            メーカー キャットアイ キャットアイ ミツギロン工業 日動工業 日動工業 グリーンクロス トラスコ中山 仙台銘板 グリーンクロス エスコ キタムラ産業 スリーライク トラスコ中山
                            通常価格 6,301円 8,538円 2,644円 7,582円 7,184円 118,430円 2,647円 85,186円 19,841円 8,350円 16,071円 4,406円 2,091円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            電源 ソーラー式 ソーラー式 単2乾電池×2本(別売) アルカリ単3乾電池×2本(付属) - - 単2乾電池×2本(別売) ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個) AC100V 単3電池×4本(別売) ソーラー式 - アルカリ単4電池3個(別売)
                            質量(g) 220.000 220.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 カバー:ポリカーボネート カバー:ポリカーボネート - - - - - - - - - - -
                            材質2 本体:エポキシ樹脂 本体:エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - -
                            材質3 両面テープ:ブチルゴム系 両面テープ:ブチルゴム系 - - - - - - - - - - -

                            ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LE-260A
                            LE-260A2
                            LE-260B2
                            LE-260G2
                            LE-260R2
                            LE-260W2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ LED個数 色詳細 JANコード トラスココード LED数(個) タイプ 特長 用途 電源仕様 蓄電池 仕様 カバー/材質 本体/材質 両面テープ/材質 付属品 注意事項 内容量

                            6,857円

                            ( 7,543円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10両面タイプ4-4990173024575417-48614両面LEDソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。工場内の安全表示。夜間の外灯がない箇所。危険な場所の簡易誘導。ソーラー式ニッケル水素電池(単4型X2本)夜間自動点滅式(スイッチはありません)ポリカーボネートエポキシ樹脂アクリル系両面テープ-1台

                            6,301円

                            ( 6,931円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10片面タイプ4-4990173024582417-48794片面LEDソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。工場内の安全表示。夜間の外灯がない箇所。危険な場所の簡易誘導。ソーラー式ニッケル水素電池(単4型X2本)夜間自動点滅式(スイッチはありません)ポリカーボネートエポキシ樹脂アクリル系両面テープ-1台

                            7,351円

                            ( 8,086円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10-LED2個-4990173024599752-02212-ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間)付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。工場内の安全表示。夜間の外灯がない箇所。危険な場所の簡易誘導。ニッケル水素電池(単4型×2本)-夜間自動点灯機能付----電源がソーラー式のため、太陽光が直射する箇所に設置してください。設置の際は路面を清掃してから設置してください。湿地面への設置は粘着力低下の原因となります。貼付が弱い場合はプライマー等で路面を処理後に使用してください。1個

                            7,351円

                            ( 8,086円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10-LED2個-4990173024612752-02392-ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間)付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。工場内の安全表示。夜間の外灯がない箇所。危険な場所の簡易誘導。ニッケル水素電池(単4型×2本)-夜間自動点灯機能付----電源がソーラー式のため、太陽光が直射する箇所に設置してください。設置の際は路面を清掃してから設置してください。湿地面への設置は粘着力低下の原因となります。貼付が弱い場合はプライマー等で路面を処理後に使用してください。1個

                            6,301円

                            ( 6,931円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10片面タイプ4-4990173024568417-48954片面LEDソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。工場内の安全表示。夜間の外灯がない箇所。危険な場所の簡易誘導。ソーラー式ニッケル水素電池(単4型X2本)夜間自動点滅式(スイッチはありません)ポリカーボネートエポキシ樹脂アクリル系両面テープ-1台

                            7,351円

                            ( 8,086円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10その他-LED2個4990173024605752-02472-ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間)付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。工場内の安全表示。夜間の外灯がない箇所。危険な場所の簡易誘導。ニッケル水素電池(単4型×2本)-夜間自動点灯機能付----電源がソーラー式のため、太陽光が直射する箇所に設置してください。設置の際は路面を清掃してから設置してください。湿地面への設置は粘着力低下の原因となります。貼付が弱い場合はプライマー等で路面を処理後に使用してください。1個

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました