(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,983円 ~ 80,991円
税込価格
68,181円 ~ 89,090円

【特長】・激しい雨の中でも安心して拡声が可能な防滴性能を備えています(IPX5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    ホイッスル
  • 防水性:
  • 電源:
    単1乾電池×8本(別売)
  • 材質1:
    本体:ASA樹脂
  • 音声通達距離(m):
    約800
  • 口径(mm):
    343×218
  • 全長(mm):
    350
  • 定格出力(W):
    30
  • 内蔵音通達距離(m):
    約1000
  • 仕様:
    電池別売
  • 肩掛けベルト(mm):
    730~1070
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワイヤレスマイク受信機能付
4560142100892
453-8161
4100.0
激しい雨の中でも安心して拡声が可能な防滴性能を備えています。(IPX5)楽々持ち運べるスリム&ショートのボックススタイルです。ワイヤレスマイクは別途チューナーユニット増設により2本まで同時使用可能です。(チューナーユニット1台は内蔵です。別途1台追加可能です。)
1台

1個

80,991( 89,090円 )

1日目

スタンダードタイプ
4560142100908
453-8170
4000.0
激しい雨の中でも安心して拡声が可能な防滴性能を備えています。(IPX5)楽々持ち運べるスリム&ショートのボックススタイルです。
1台

1個

61,983( 68,181円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・激しい雨の中でも安心して拡声が可能な防滴性能を備えています(IPX5)。
・楽々持ち運べるスリム&ショートのボックススタイルです。
・女性にも持ち運びしやすい、優れた重量バランス。
・大パワーはそのままで、長時間駆動を実現しています。
・ワイヤレスチューナーユニットを追加すれば、最大4本(有線x2&ワイヤレスx2)のマイクを同時使用可能。
・ユニットの音源や外部入力(各種プレーヤー等)、マイクのミキシング放送も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

    ミニメガホン“ハンディーホン”

    ミニメガホン“ハンディーホン”

      [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

      [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

        充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

        充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

          メガホン 防滴タイプ TR

          メガホン 防滴タイプ TR

            ミニメガホン“ウエストホーン”

            ミニメガホン“ウエストホーン”

              [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

              [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

                ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

                ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

                  YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                  YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                    ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                    ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                      メガホン(防滴タイプサイレン付)

                      メガホン(防滴タイプサイレン付)

                        30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

                        30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

                          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                            メーカー ユニペックス ユニペックス エスコ ユニペックス ユニペックス ユニペックス エスコ アズワン YAZAWA TOA ユニペックス エスコ エスコ
                            通常価格 61,983円 10,136円 41,740円 32,081円 13,163円 16,663円 39,890円 10,400円 1,481円 29,796円 26,193円 65,050円 41,541円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            内蔵音 ホイッスル ホイッスル - サイレン - ホイッスル - - - - サイレン ホイッスル ホイッスル
                            防水性 - - - - -
                            電源 単1乾電池×8本(別売) 単3乾電池×4本(別売) - DC9.6V 単3乾電池×6本(別売) 単3乾電池×4本(別売) - - - - 単2乾電池×6本(別売) - -
                            材質1 本体:ASA樹脂 ASA樹脂 - ASA樹脂 ASA樹脂 ASA樹脂 - - - - ASA樹脂 - -

                            メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました