(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,432円
税込単価
38,975円

300MHz帯ワイヤレスアンプにご使用頂けるワイヤレスマイクです。内蔵型アンテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トランシーバーワイヤレスシステム
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    単3電池1本(付属)
  • 詳細タイプ:
    防滴型ワイヤレスマイクロホン
  • 対応機種:
    WA-361A/WA-361DA
  • 品名:
    ワイヤレスマイクロホン(ヘッドセットタイプ)
  • JANコード:
    4560142100335
  • トラスココード:
    453-4841
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    ABSポリカアロイ樹脂
  • 全長(mm):
    231
  • タイプ:
    マイク
  • 特長:
    300MHz帯ワイヤレスアンプにご使用頂けるワイヤレスマイクです。内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
  • 材質:
    ABSポリカアロイ樹脂
  • 仕様:
    マイクホルダー付
  • 内容量:
    1本

型番

WM-3400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-3400

1本

1個

35,432( 38,975円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

300MHz帯ワイヤレスアンプにご使用頂けるワイヤレスマイクです。内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプの型番WM-3400のページです。
型番WM-3400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

    TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

      TOA 30W卓上アンプ

      TOA 30W卓上アンプ

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

        TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

          TOA ダイナミックマイク ハンド形

          TOA ダイナミックマイク ハンド形

            TOA 接話型マイク

            TOA 接話型マイク

              TOA ハンドマイク

              TOA ハンドマイク

                TOA ダイナミックマイクロホン

                TOA ダイナミックマイクロホン

                  TOA 15W卓上アンプ

                  TOA 15W卓上アンプ

                    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                      アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                      アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                        TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                        TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                          TOA 中継器

                          TOA 中継器

                            メーカー ユニペックス TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA ケンウッド ICOM TOA TOA
                            通常価格 35,432円 11,894円 53,539円 6,161円 11,790円 10,748円 13,800円 33,774円 44,756円 2,330円 2,500円 28,474円 326,587円
                            通常出荷日 19日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ トランシーバーワイヤレスシステム - - - - - - - - - - - -
                            付属品 あり - - - - - - - - - - - -
                            電源 単3電池1本(付属) - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 防滴型ワイヤレスマイクロホン - - - - - - - - - - - -
                            対応機種 WA-361A/WA-361DA - - - - - - - - - - - -

                            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました