(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,734円
税込単価
28,307円

300MHz帯ワイヤレスアンプ(シングル)の増設用ワイヤレスチューナーです。カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トランシーバーワイヤレスシステム
  • 付属品:
    なし
  • 電源:
    DC12V(組込機器本体より受電)
  • 詳細タイプ:
    ワイヤレスチューナーユニット(シングル)
  • 対応機種:
    WA-361A/WA-361DA
  • 品名:
    ワイヤレスチューナーユニット(シングル)
  • JANコード:
    4560142100762
  • トラスココード:
    453-4816
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    メッキ鋼板
  • 奥行(mm):
    122
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    63
  • タイプ:
    チューナー
  • 特長:
    300MHz帯ワイヤレスアンプ(シングル)の増設用ワイヤレスチューナーです。カードエッジ方式の採用により接続が容易にできます。混信や雑音を避けるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切換が可能です。
  • 材質:
    メッキ鋼板
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-350

1台

1個

25,734( 28,307円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

300MHz帯ワイヤレスアンプ(シングル)の増設用ワイヤレスチューナーです。カードエッジ方式の採用により接続が容易にできます。混信や雑音を避けるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切換が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングルの型番SU-350のページです。
型番SU-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

          イヤホン

          イヤホン

            ワイヤレスミキサー

            ワイヤレスミキサー

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

                小型スピーカーマイク

                小型スピーカーマイク

                  ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

                  ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                      アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                      アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                        TOA 卓上型受信機

                        TOA 卓上型受信機

                          特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

                          特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

                            メーカー ユニペックス ユニペックス ユニペックス ユニペックス ICOM TOA ICOM ICOM ユニペックス TOA アルインコ TOA アルインコ
                            通常価格 25,734円 35,432円 89,009円 40,683円 1,418円 76,654円 28,122円 3,800円 193,816円 13,489円 5,400円 72,263円 17,032円
                            通常出荷日 4日目   19日目   4日目   5日目   1日目~   7日目   1日目   4日目~   5日目   5日目   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ トランシーバーワイヤレスシステム トランシーバーワイヤレスシステム トランシーバーワイヤレスシステム - - - 特定小電力トランシーバー - - - - 特定小電力トランシーバー -
                            付属品 なし あり あり - - - あり - - - - あり -
                            電源 DC12V(組込機器本体より受電) 単3電池1本(付属) 3電源方式:AC100V 、単1電池8本、専用ニカド蓄電池 - - - 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) - 4電源方式:AC100V 、単2電池10本、専用ニカド蓄電池、外部電源 - - AC100V(50/60Hz) 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
                            詳細タイプ ワイヤレスチューナーユニット(シングル) 防滴型ワイヤレスマイクロホン ワイヤレスアンプ(シングル) - - - - - - - - - -
                            対応機種 WA-361A/WA-361DA WA-361A/WA-361DA - - - - - - - - - - -

                            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました