(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360円 ~ 5,999円
税込価格
396円 ~ 6,599円

光源の再帰性反射効果が高い特殊反射板のサインプレート。【特長】・最小サイズ、高...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    50
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 厚み(mm):
    6
  • 特長:
    特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 基材:
    アクリル材
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

工場、倉庫などあらゆる標示に

反​射​レ​ン​ズ​:​1​9​2​枚

反射レンズ:192枚

反​射​レ​ン​ズ​:​6​枚

反射レンズ:6枚

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
RR-1-C50×2.56435
RR-1-DGA蛍光黄50×2.56435
品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g/パック)
RR-1-C6P50×70612
RR-1-DGA6P蛍光黄50×70612
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(長手)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2500
ホワイト
4990173024452
417-4909
435
1巻
10

2個

5,999( 6,599円 )

2日目

70
ホワイト
4990173024513
417-4917
12(パック)
1パック(6枚)
10

5個

360( 396円 )

1日目

2500
イエロー
4990173024483
417-4925
435
1巻
10

2個

5,999( 6,599円 )

1日目

70
イエロー
4990173024629
417-4933
12(パック)
1パック(6枚)
10

5個

360( 396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光源の再帰性反射効果が高い特殊反射板のサインプレート。
【特長】
・最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯(幅5cm、全長2.5mのレフテープ)。
・反射効率が優れて視認性は抜群。
・平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付け可能。
・夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促す。
・必要な長さに応じてカッターなどで切断可能。
【用途】
・工場、倉庫などの標示や、さまざまな危険標示に便利。
・衝突防止標示、各種施設の段差標示、誘導表示に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

    安全反射シート

    安全反射シート

      安全反射トラシート

      安全反射トラシート

        高輝度蛍光反射シート

        高輝度蛍光反射シート

          蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

          蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

            キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク

            キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク

              蓄光シート

              蓄光シート

                普通反射シート

                普通反射シート

                  防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                  防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                    メーカー キャットアイ 和気産業 和気産業 マイスト マイスト キャットアイ マイスト トラスコ中山 nitoms
                    通常価格 360円 1,121円 1,190円 420円 401円 5,881円 747円 2,245円 264円
                    通常出荷日 1日目~   3日目   2日目   5日目   2日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目  
                    使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
                    形状 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 - 横型
                    サイズ(短手)(mm) 50 100 100 - - 50 66 227 20
                    粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                    厚み(mm) 6 - - - - - - - -

                    反射テープ レフテープ ホワイト・イエローのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました