(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,856円 ~ 68,848円  特別価格 
税込価格
60,342円 ~ 75,733円  特別価格 

ガルバリウム鋼板製の換気扇。【特長】・ステンレス製も用意。・引火性の低いオイル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 材質1:
    ガルバリウム鋼板
  • 特長:
    引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
  • 用途:
    潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
  • 材質:
    ガルバリウム鋼板
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

危険物用倉庫に使用する自然換気ベンチレーター

  • 引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広い使用が可能。
  • 潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに使用。
SB-120

SB-120

使用例

使用例

製品仕様

品番寸法
(φD× φA×H) (mm)
質量
(kg)
SB-120
SB-150
SB-180
SB-210
123×200×375
157×230×385
185×270×455
221×345×630
1.03
1.28
1.98
3.93
  • 材質:ガルバリウム鋼板
  • 製造国:日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(φD×φA×H)(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4963468021054
391-3881
123×213×430
1030.0
1台

1個

54,856円

49,502

( 54,452円 )

1日目

4963468021078
391-3899
157×244×420
1280.0
1台

1個

59,190( 65,109円 )

4日目

4963468021092
391-3902
185×270×480
1980.0
1台

1個

64,409円

58,502

( 64,352円 )

1日目

4963468021108
391-3911
221×345×655
3930.0
1台

1個

68,848円

61,536

( 67,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガルバリウム鋼板製の換気扇。
【特長】
・ステンレス製も用意。
・引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられている。
・自然換気方式のため、騒音の心配はない。
・電力が不要のため、補修交換の必要がなく長期間使用可能。
【用途】
・潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられている。
・引火性の低いオイル庫及び重油などの倉庫に用いられている。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

    ルーフファン 自然換気用

    ルーフファン 自然換気用

      ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

      ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

        防爆形強制換気用

        防爆形強制換気用

          窓用換気扇ツインファン

          窓用換気扇ツインファン

            ベンチレーター(防爆形強制換気用)

            ベンチレーター(防爆形強制換気用)

              自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

              自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

                自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

                自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

                  窓用換気扇 VFW-25X2

                  窓用換気扇 VFW-25X2

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

                        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

                        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

                          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                            メーカー SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) 高須産業 SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) 東芝ライテック SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター)
                            通常価格 54,856円 29,045円 34,059円 392,511円 15,386円 339,437円 32,696円 26,330円 19,820円 111,236円 107,518円 162,288円 82,910円
                            通常出荷日 1日目~   8日目~   8日目~   8日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 換気扇 - - - 換気扇 換気扇 ルーフファン ルーフファン - ルーフファン - ルーフファン ルーフファン
                            材質1 ガルバリウム鋼板 - - - - ガルバリウム鋼板 ガルバリウム鋼板 ガルバリウム鋼板 - 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ
                            特長 引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 - - - - 防爆形強制換気用です。爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。 - - - - - - -
                            用途 潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 - - - - 各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。 - - - - - - -
                            材質 ガルバリウム鋼板 - - - - ガルバリウム鋼板 - - - - - - -

                            自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました