(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ストッパー(耐震マット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L型ストッパー(耐震マット付)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,368円 ~ 4,451円
税込価格
4,805円 ~ 4,896円

【特長】・プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止マット
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    207.000
  • 材質1:
    ウレタンゲル
  • 材質2:
    ポリカーボネート
  • 均等荷重(kg):
    30(4個使用時)
  • 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ:
    50×93×43
  • 奥行(mm):
    56
  • 高さ(mm):
    183
  • 幅(mm):
    120
  • 特長:
    プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。
  • 用途:
    機器機器の耐震対策に。
  • 内容量:
    1パック(4個)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4544391343002
438-0134
1パック(4個)

1パック

4個入り

4,451( 4,896円 )

1日目

ホワイト
4544391343101
438-0142
1パック(4個)

1パック

4個入り

4,368( 4,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。
・簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。
・取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。
・機器の耐震対策に。
・設置物を持ち上げることなく、側面に簡単に設置できます。
・耐震マットでは設置が難しいゴム足などの機器への安心・安全のための商品です。
・防カビ効果があります。
・軽くて、衝撃に強いポリカーボネートを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型ストッパー(耐震マット付)

L型ストッパー(耐震マット付)

    家具転倒防止ポール(2個)

    家具転倒防止ポール(2個)

      アズワン リンクワイヤーストッパー

      アズワン リンクワイヤーストッパー

        プロセブン(R)耐震マット

        プロセブン(R)耐震マット

          メーカー プロセブン エスコ アズワン アズワン
          通常価格 4,368円 6,000円 6,650円 1,900円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
          商品タイプ 転倒防止マット 転倒防止伸縮棒 家具転倒防止用金具 転倒防止マット
          その他 その他 グレー -
          質量(g) 207.000 - - -
          材質1 ウレタンゲル - - -
          材質2 ポリカーボネート - - -

          L型ストッパー(耐震マット付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました