(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインスーツ チャージアウトコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:49000-M
レインスーツ チャージアウトコート レインスーツ チャージアウトコート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,838円 17,358円
税込単価
21,822円 19,094円

制電に特化したレインスーツです。表生地に東レが開発した制電性素材「ルアナ(LU...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    ネイビー
  • 耐水圧(mm):
    10000
  • 材質1:
    表地ナイロン100%(制電性素材)/CSMコーティング、裏地:ポリエステル100%(背中上部メッシュ)
  • 特長:
    制電に特化したレインスーツです。表生地に東レが開発した制電性素材「ルアナ(LUANA)」を使用しています。その画期的な特徴は放電性が非常に優れたカーボン素材を生地に織り込み、衣服内に発生した静電気を直ちにコロナ放電によって空気中に放電することで、静電気の帯電を防止して、人体や衣服に帯電する静電気をシャットアウトする素材です。
  • 仕様:
    上下スーツタイプ、前立て、手首二重袖、背中ベンチレーシヨン、裏メッシュ付き
  • 材質:
    表地ナイロン100%(制電性素材)/CSMコーティング、裏地:ポリエステル100%(背中上部メッシュ)
  • 内容量:
    1着

型番

49000-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

49000-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸幅(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49000-M

M
165~175
88~96
76~84
4939212540126
444-9223
670.000
60
78
73
165~175
1着

1個

19,838円

17,358

( 19,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制電に特化したレインスーツです。表生地に東レが開発した制電性素材「ルアナ(LUANA)」を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインスーツ チャージアウトコートの型番49000-Mのページです。
型番49000-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインスーツ チャージアウトコート

レインスーツ チャージアウトコート

    7250 エントラントレインスーツ II

    7250 エントラントレインスーツ II

      7700 スリーレイヤースーツ

      7700 スリーレイヤースーツ

        レインウェア 56308

        レインウェア 56308

          糸入パンツ

          糸入パンツ

            クリアスーツ Z-510

            クリアスーツ Z-510

              レインウェア雨職人

              レインウェア雨職人

                ビニールスーツ Z-520

                ビニールスーツ Z-520

                  メーカー トオケミ カジメイク カジメイク アイトス 川西工業 コーコス信岡 川西工業 コーコス信岡
                  通常価格 19,838円 7,702円 18,457円 9,299円 1,338円 980円 5,528円 1,000円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   9日目   7日目   3日目   1日目   3日目  
                  商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット トップス - 上下セット 上下セット 上下セット
                  ネイビー - - ネイビー ネイビー クリア - ネイビー
                  耐水圧(mm) 10000 - - - - - - -
                  材質1 表地ナイロン100%(制電性素材)/CSMコーティング、裏地:ポリエステル100%(背中上部メッシュ) - - - - - - -
                  特長 制電に特化したレインスーツです。表生地に東レが開発した制電性素材「ルアナ(LUANA)」を使用しています。その画期的な特徴は放電性が非常に優れたカーボン素材を生地に織り込み、衣服内に発生した静電気を直ちにコロナ放電によって空気中に放電することで、静電気の帯電を防止して、人体や衣服に帯電する静電気をシャットアウトする素材です。 - - - - - - -

                  レインスーツ チャージアウトコートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  49000-3L
                  49000-L
                  49000-LL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸幅(cm) 股下(cm) 着丈(cm) 適応身長(cm) 内容量

                  19,839円

                  ( 21,823円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3L180~190112~120100~1084939212540157444-9193800.000667283180~190-

                  22,187円

                  ( 24,406円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  L170~18096~10484~924939212540133444-9207700.000627476170~180-

                  22,187円

                  ( 24,406円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  LL175~185104~11292~1004939212540140444-9215750647680175~185-

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました