(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,519円
税込価格
1,671円

油、酸、腐食剤、ソーダ類、さらに溶剤など広範囲な薬品の取り扱いに最適な耐油・耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 色:
    ブラック
  • 厚み(mm):
    0.46
  • 全長(cm):
    33.7
  • 仕様詳細:
    JIS T8116適合品
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

耐油・耐溶剤手袋“ネオプレン865
用途石油化学、石油精製、エレクトロニクス、各種オイルの取扱い、
酸・アルカリ・アルコール・溶剤等の取扱いなど
サイズM・L・2L
長さ33.0cm
材質 表/クロロプレン、裏/綿植毛
カラーブラック
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026194323
360-1161
22.4
8.9
108
1双
10

3個

1,519( 1,671円 )

1日目

LL
4907026194330
360-1170
24.2
9.2
120
1双
10

3個

1,519( 1,671円 )

1日目

M
4907026194316
360-1188
21
8.3
100
1双
10

3個

1,519( 1,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油、酸、腐食剤、ソーダ類、さらに溶剤など広範囲な薬品の取り扱いに最適な耐油・耐溶剤手袋。
【特長】
・クロロプレンゴムの特長である優れた耐油性、耐薬性、耐摩耗性。
・手にフィットする独自製法により、使いやすく、優れた作業効率。
・独自の表面加工をおこない、他のネオプレン手袋より優れた耐薬性、耐摩耗性。
・裏植毛付きでスムーズな着脱が可能。
【用途】
・石油精製工場、石油化学工場、工場メンテナンスに最適。
・エレクトロニクス、酸、アルカリ、アルコール、溶剤などの取り扱いに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

    649 ビニスターW耐油&制電

    649 ビニスターW耐油&制電

      ブチル手袋 男性用サイズ

      ブチル手袋 男性用サイズ

        耐薬手袋 ビューティーあつ手

        耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

          耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

            耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

            耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                  静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                  静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                    ネオプレン手袋 NP-M

                    ネオプレン手袋 NP-M

                      ネオプレン手袋 NP-L

                      ネオプレン手袋 NP-L

                        静電気対策用手袋 ダイローブH4

                        静電気対策用手袋 ダイローブH4

                          耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

                          耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) NORTH 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ダイヤゴム ケニス ケニス ダイヤゴム ダンロップ
                            通常価格 1,519円 745円 9,671円 384円 4,387円 386円 848円 608円 2,637円 2,374円 2,400円 904円 871円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤
                            仕様 ロング ロング ロング ロング - - ロング ロング - ロング ロング - -
                            規格 JIS - その他 - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - グレー - - - - - -
                            厚み(mm) 0.46 - - - - - 1.3 - - - - - -

                            耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工作機械に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            工作機械、湿式の研磨機に使用しており水溶性ですが水ではないので手袋を使用しています。長い方が肌に液体が触れないので良く、油も使うことがあるので耐油性で選定しました。水に浸かったものを取り出すので滑りやすいところがあります。肌が弱いので時々かぶれてしまうことがありますので、ひどい時には中に綿の手袋を着けることもあります。他の商品も試しましたが、厚みがあり作業がしにくかったです。ネオプレンは薄手でフィットするので作業しやすいです。Mサイズで職場のみんなで使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「ネオプレンゴム」とは何でしょうか。
                            A
                            クロロプレンゴムという合成ゴムの種類になります。強度、耐薬品性に優れます。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました