(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋"PVAグローブ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋"PVAグローブ"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,081円
税込単価
6,689円

【特長】・有機溶剤の取り扱いに最適です・多様な薬品(塩化メチレン、クロロベンゼ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 規格:
    JIS
  • 色:
    レッド
  • 厚み(mm):
    0.7
  • JANコード:
    4907026194392
  • トラスココード:
    360-1005
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    36.2
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    110
  • 表材質:
    ポリビニールアルコール
  • 裏材質:
    綿
  • 仕様詳細:
    JIS T8116適合品
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

554-L

1双
10

1個

6,081( 6,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤の取り扱いに最適です
・多様な薬品(塩化メチレン、クロロベンゼン、アノン、臭化メチレン、TCEなど)に対応しています
・脂肪族溶媒、芳香族溶媒、塩素系溶媒、エステル全般、ケトン類(アセトン除く)に対する耐性に優れています(水・アルコール類での使用には適しません)
【用途】
・有機溶剤の処理作業全般

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋"PVAグローブ"の型番554-Lのページです。
型番554-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋"PVAグローブ"

耐溶剤手袋"PVAグローブ"

    静電気対策用手袋 ダイローブH4

    静電気対策用手袋 ダイローブH4

      耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

      耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

        649 ビニスターW耐油&制電

        649 ビニスターW耐油&制電

          耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

          耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

            耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

            耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

              耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

              耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                ブチル手袋 男性用サイズ

                ブチル手袋 男性用サイズ

                  ダイローブ300 アークレス

                  ダイローブ300 アークレス

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                      GNCP08 テクニトリルブルーロング

                      GNCP08 テクニトリルブルーロング

                        GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

                        GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

                          耐薬手袋 ビューティーあつ手

                          耐薬手袋 ビューティーあつ手

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) NORTH ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ コクゴ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 6,081円 904円 8,780円 745円 871円 1,519円 4,387円 9,671円 2,724円 2,637円 96,030円 96,030円 384円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 静電気防止 使い捨て - 耐油・耐溶剤
                            仕様 ロング - ゴム引き ロング - ロング - ロング - - ロング - ロング
                            サイズ L - - - - - フリー L - - - - -
                            規格 JIS - その他 - - JIS - その他 - - - - -
                            レッド - - - - ブラック - - - - - - -

                            耐溶剤手袋"PVAグローブ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました