5サイズ揃って手にぴったりな天然ゴム手袋。【用途】・天然ゴム製で、柔らかさと強...
寸法(単位:cm)
  | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
中指の長さ | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
手の平まわり | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
用 途 | 牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業、農作業など | ||
---|---|---|---|
サイズ | SS・S・M・L・LL | 個 装 | 150×330mm |
カラー | ブラック | 内 装 | ガセットポリ |
長 さ | (SS・S) 25.5 (M) 26.0 (L) 26.5 (LL) 27.0㎝ | 外 装 | 630×305×575mm |
材 質 | 天然ゴム | 梱包入数 | 200(10双×20)双 |
梱包重量 | (SS) 17.7 (S) 19.3 (M) 20.1 (L) 21.7 (LL) 22.5kg |
5サイズ揃って手にぴったりな天然ゴム手袋。
【用途】
・天然ゴム製で、柔らかさと強さを兼ね備え、引裂き、引っ掻きに強い強度。
・天然ゴムの特性で低温でもやわらかさを保つことが可能。
・魚油に強い。特殊スベリ止め付で作業性を向上。
・手首が絞り型のため、手首にしっかりフィット。
・5サイズ展開でより手にピッタリな手袋が選択可能。
【用途】
・牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業に最適。
・農業、林業、園芸、清掃など、幅広い作業に最適。