(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
242円 ~ 2,649円
税込価格
266円 ~ 2,914円

カラーバリエーションが豊富な、ニトリルゴム背抜き手袋。【特長】・長時間の作業で...

詳細情報を確認する

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ニトリル背抜き手袋“パワーグラブZERO”

寸法(単位:cm)

SML
全長23.024.025.0
中指の長さ6.97.47.7
手の平まわり16.016.517.5
用途機械メンテナンス、土木建築業、運送倉庫業、農作業など
サイズS・M・L
長さ(S)23.0 (M)24.0 (L)25.0 cm
カラーブラック、グレー、レッド、ネイビー、グリーン、パープル
素材表:ニトリルゴム 裏:ナイロン編手

カラーバリエーション

ブラック

ブラック。

グレー

グレー。

レッド

レッド。

ネイビー

ネイビー。

グリーン

グリーン。

パープル

パープル。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブラック
4907026051268
404-0589
1.1
17.5
25
7.7
35
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

M
ブラック
4907026051244
404-0597
1.1
16.5
24
7.4
34
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

S
ブラック
4907026051220
404-0601
1.1
16
23
6.9
32
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

L
グレー
4907026051367
404-0619
1.0
17.5
25
7.7
35
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

M
グレー
4907026051343
404-0627
1.0
16.5
24
7.4
34
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

S
グレー
4907026051329
404-0635
1.0
16
23
6.9
32
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

M
レッド
4907026051640
362-0905
1.1
16.5
24
7.4
34
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

S
レッド
4907026051626
362-0913
1.1
16
23
6.9
32
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

L
ネイビー
4907026051763
404-0643
1.0
17.5
25
7.7
35
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

M
ネイビー
4907026051749
404-0651
1.0
16.5
24
7.4
34
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

S
ネイビー
4907026051725
404-0660
1.0
16
23
6.9
32
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

L
グリーン
4907026051862
362-0921
1.0
17.5
25
7.7
35
1双
-

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
パープル
4907026051961
404-0678
1.0
17.5
25
7.7
35
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

M
パープル
4907026051947
404-0686
1.0
16.5
24
7.4
34
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

S
パープル
4907026051923
404-0694
1.0
16
23
6.9
32
1双
10

1個

299( 329円 )

1日目

L
グレー
4907026052661
432-3432
1.1
17.5
25
7.7
350
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,649( 2,914円 )

1日目

LL
グレー
4907026052678
432-3441
1.1
18.4
26
7.8
370
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,649( 2,914円 )

1日目

M
グレー
4907026052647
432-3459
1.1
16.5
24
7.4
340
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,649( 2,914円 )

1日目

S
グレー
4907026052623
432-3467
1.1
16
23
6.9
320
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,649( 2,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラーバリエーションが豊富な、ニトリルゴム背抜き手袋。
【特長】
・長時間の作業でも快適な背抜き手袋。
・耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突き刺しなどに優れた特性
・長めの袖口で手首までしっかりガード可能。
【用途】
・機械のメンテナンス・オペレーション、土木建築業、運送倉庫業、機械部品製造組立、家電製品組立に最適。
・園芸、酪農、収穫など野外作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO

ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO

    ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

    ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

      すべり止め手袋 快適背抜き

      すべり止め手袋 快適背抜き

        ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

        ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

          ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

          ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

            スーパーソフキャッチ 356

            スーパーソフキャッチ 356

              マッドグリップ レッド

              マッドグリップ レッド

                すべり止め手袋(10双入)

                すべり止め手袋(10双入)

                  ピタハンドブルー(3双組)

                  ピタハンドブルー(3双組)

                    組立グリップ 3双パック NO370

                    組立グリップ 3双パック NO370

                      グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                      グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                        ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

                        ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

                          業務用作業手袋 ケミソフト

                          業務用作業手袋 ケミソフト

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 おたふく手袋 川西工業 ブラストン おたふく手袋 ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 242円 419円 383円 418円 162円 303円 170円 1,822円 554円 1,322円 366円 364円 438円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム 天然ゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 手の平コート 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                            ゲージ 13 13 13 13 - 13 13 - - 13 10 13 13
                            材質1 手袋部:ナイロン - 手袋部:ナイロン 手袋部:ナイロン - - - - - - - - -

                            ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 9件のレビュー
                            機械設置作業に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                            コロナでニトリル手袋も手に入りずらく高価になってしまっているので、軍手よりも水に強く、丈夫なこちらを使用するようになりました。ぴったりして使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内備品として
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/19
                            セール期間中でお値打ち価格で購入することが出来ました。
                            洗って繰り返し使うことができるとの事でしたので、いいお買い物ができたと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕分け時に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/31
                            フィットするので手袋をした状態でもペンを持ちやすい。
                            長時間使っても違和感がない。安い。コスパがいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/07
                            軍手では泥水などが染みて手が汚れるがこれだと使い方次第ではてが全くよごれないので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/30
                            機器のメンテナンス時に使用。耐久性もあり手首まで長めにカバーしてくれるので安心感がある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗うことは可能ですか?
                            A
                            可能です。洗濯後は陰干しをしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました