(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿混軍手 職印

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿混軍手 職印【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
937円
税込単価
1,031円

【特長】・8Gを採用。厚みがあり、保護性・耐久性に優れたPRO用綿混軍手です・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    8
  • 色:
    生成
  • 厚み(mm):
    4
  • JANコード:
    4956668055257
  • トラスココード:
    387-7825
  • 質量(g):
    720
  • 材質1:
    ポリエステル、綿、その他
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    その他
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • ゲージ数:
    8
  • リストカラー:
  • 特長:
    業界初の8Gを採用。厚みがあり、保護性・耐久性に優れたPRO用綿混軍手です。
  • 材質:
    綿30%、ポリエステル70%
  • 内容量:
    1パック(12双)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202437

1パック(12双)
10

1パック

12個入り

937( 1,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8Gを採用。厚みがあり、保護性・耐久性に優れたPRO用綿混軍手です
・綿・ポリエステル・レーヨンなど、色々な繊維を混ぜ合わせた糸で編んだ軍手
・綿を多く含んでいるため、吸油性・吸汗性に優れています
【用途】
・一般作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿混軍手 職印の型番202437のページです。
型番202437に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿混軍手 職印

綿混軍手 職印

    純綿軍手

    純綿軍手

      軽作業用すべり止め手袋(5双入)

      軽作業用すべり止め手袋(5双入)

        特紡軍手 NT-450(12双入)

        特紡軍手 NT-450(12双入)

          リサイクル軍手(12双入)

          リサイクル軍手(12双入)

            軍手 日本一 生成

            軍手 日本一 生成

              特紡軍手 (480双入)

              特紡軍手 (480双入)

                特綿軍手(12双入)

                特綿軍手(12双入)

                  特綿軍手(100双入)

                  特綿軍手(100双入)

                    軍手型導電手袋(1双入)

                    軍手型導電手袋(1双入)

                      特紡軍手 剣

                      特紡軍手 剣

                        エコ白軍手(12双入)

                        エコ白軍手(12双入)

                          綿混軍手(Sサイズ・10双入)

                          綿混軍手(Sサイズ・10双入)

                            メーカー ミタニ 丸和ケミカル トラスコ中山 川西工業 トラスコ中山 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 トラスコ中山 カスタム 丸和ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 937円 1,150円 1,164円 443円 1,615円 636円 18,956円 955円 7,384円 987円 809円 1,003円 769円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー S
                            ゲージ 8 7 - 7 7 7 7 8 8 - 7 8 8
                            生成 - - - - - - - - - - - -

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました