(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,057円
税込価格
1,163円

耐摩耗性、耐候性に優れた裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付”。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:綿
  • 厚さ(mm):
    約1.31
  • 全長(cm):
    33
  • 材質3:
    インナー:アクリル
  • 特長:
    アクリルパイル起毛手袋をインナー手袋として使用しており、保温力を大幅にアップしています。インナー手袋は着脱可能で洗濯しやすい仕様です。
  • 用途:
    土木、建設、機械部品製造。
  • その他仕様:
    インナー着脱式
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール、綿、アクリル
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付”の詳細

裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付” 商品イメージ

裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付” 商品イメージ

裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付” パッケージ

裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付” パッケージ

裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付”の特長

  • 天然ゴムの手袋に比べ、油に強く、耐摩耗性に優れる。
  • 裏地に厚手ボア(綿100%)を使用した、防寒保温性に優れた手袋。

製品仕様

  • 用途:雪かき/雪おろし作業/冷凍/冷蔵庫内作業/漁船の冷凍作業/寒い環境下での農業/林業/漁業/建設/土木/運輸/倉庫作業/その他防寒/保温作業など
  • サイズ:L/LL
  • カラー:ブラウン
  • 長さ:30.0cm
  • 材質:塩化ビニル樹脂(裏ボア)綿
  • 個装:170×390mm
  • 内装:ガセットポリ
  • 外装:480×355×400mm

使用上のご注意

  • 調理用には使用しないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026165361
434-3514
230.000
25
8.1
1双

5個

1,057( 1,163円 )

4日目

LL
4907026165378
434-3522
241.000
25.2
8.6
1双

5個

1,057( 1,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性、耐候性に優れた裏起毛手袋“ソフトビニスター防寒インナー付”。
【特長】
・取り外し可能なインナー付ビニル防寒用手袋。
・アクリルパイル起毛手袋をインナー手袋として使用することにより保温力を大幅にアップ。
・インナー手袋は着脱式で、洗濯しやすい防寒タイプの手袋。
【用途】
・雪かき、雪下ろし作業。
・寒い環境下での農業、漁業、建設土木など。
・魚船の船上作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

    ホットエースプロライト

    ホットエースプロライト

      耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

      耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

        1496 ウィンタータフレッド

        1496 ウィンタータフレッド

          防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

          防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

            防寒手袋防寒PUマスター

            防寒手袋防寒PUマスター

              フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

              フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

                防寒手袋 PU-WAVE

                防寒手袋 PU-WAVE

                  防寒テムレス No.282

                  防寒テムレス No.282

                    防水防寒手袋(ホワイト)

                    防水防寒手袋(ホワイト)

                      ジョイハンドZERO 防寒

                      ジョイハンドZERO 防寒

                        ミエローブ ソフトボアツートン L

                        ミエローブ ソフトボアツートン L

                          クライオグローブ/耐寒用手袋

                          クライオグローブ/耐寒用手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) おたふく手袋 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 ショーワグローブ おたふく手袋 ケニス 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 東京硝子器械
                            通常価格 1,057円 1,499円 29,802円 454円 700円 1,111円 360円 1,216円 1,781円 2,739円 717円 913円 36,202円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目~   8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   1日目   1日目   6日目~  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 作業用 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ 塩化ビニール - - すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン すべり止め インナータイプ - 革手 - - -
                            仕様 ロング - - 背抜き ロング 手の平コート ゴム張り - - - - - -
                            ブラウン - - - ブルー - - - - - - - -
                            材質1 表:塩化ビニール樹脂 - - - 表:塩化ビニール樹脂 - - - - - - - -

                            防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました