(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

649 ビニスターW耐油&制電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

649 ビニスターW耐油&制電

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
745円
税込価格
820円

静電気障害の防止に優れた効果を発揮する耐油/耐溶剤手袋。【特長】・耐摩耗性/耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラック
  • 厚み(mm):
    0.75
  • 全長(cm):
    26
  • 特長:
    裏編手に導電繊維を編み込み、表面には導電性を持たせた塩化ビニルを施している為、手袋の静電気帯電を抑える効果があり、静電気災害対策に適しています。独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
  • 用途:
    石油荷役、石油精製、給油作業。自動車関連工場での油作業。
  • 材質表:
    塩化ビニル
  • 材質裏:
    綿・アクリル(導電繊維)
  • その他仕様:
    抗菌防臭加工
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

“ビニスターW耐油&制電”の詳細

“ビニスターW耐油&制電” 商品イメージ

“ビニスターW耐油&制電” 商品イメージ

“ビニスターW耐油&制電” 使用イメージ(1)

“ビニスターW耐油&制電” 使用イメージ(1)

“ビニスターW耐油&制電” 使用イメージ(2)

“ビニスターW耐油&制電” 使用イメージ(2)

“ビニスターW耐油&制電” 使用イメージ(3)

“ビニスターW耐油&制電” 使用イメージ(3)

製品仕様

型番サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)質量(g)
649-MブラックM26.021.87.3143
649-2LブラックLL26.025.58.2161
  • 厚み:約1.57mm
  • 抗菌防臭加工
  • 表面抵抗値:1.7×10(の8乗)Ω
  • 材質:表:塩化ビニール/裏:綿、アクリル(導電繊維)
  • 製造国:中国
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4907026064978
420-4557
161
25.5
8.2
1双

1個

745( 820円 )

1日目

M
4907026064947
420-4573
143
21.8
7.3
1双

1個

745( 820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気障害の防止に優れた効果を発揮する耐油/耐溶剤手袋。
【特長】
・耐摩耗性/耐候性に優れた静電気を防ぐ耐油作業に効果的な手袋。
・手触り良く、グリップ性の良いスベリ止め加工で汗臭さを抑える防臭加工を施した制電タイプの手袋。
・裏編手に導電繊維を編み込み、表面には導電性を持たせた塩化ビニールをコーティング。
・独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋。
【用途】
・石油などを取扱う石油荷役/石油精製に使用。
・自動車関連での油作業/給油作業に使用。
・静電気災害対策に適する。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

649 ビニスターW耐油&制電

649 ビニスターW耐油&制電

    テムレス NO281

    テムレス NO281

      耐油薄手手袋 No.160

      耐油薄手手袋 No.160

        068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

        068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

          手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

          手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

            手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

            手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

              ジャージテムレス手袋 No.283

              ジャージテムレス手袋 No.283

                耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                  作業用手袋 耐シンナー手袋

                  作業用手袋 耐シンナー手袋

                    耐油手袋 ダイローブ240

                    耐油手袋 ダイローブ240

                      耐油ビニール手袋(3双組)

                      耐油ビニール手袋(3双組)

                        耐薬手袋 ビューティーあつ手

                        耐薬手袋 ビューティーあつ手

                          手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                          手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ エスコ ショーワグローブ ショーワグローブ 三重化学工業 ダイヤゴム おたふく手袋 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ
                            通常価格 745円 804円 177円 1,366円 2,300円 520円 534円 442円 2,146円 1,275円 1,147円 384円 590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール ポリウレタン 塩化ビニール 塩化ビニール ポリウレタン すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール 天然ゴム すべり止め
                            仕様 ロング - - - - - - - - - - ロング -
                            ブラック - - ブルー - - - - - - - 手部:ブルー/袖部:イエロー -
                            厚み(mm) 0.75 - - 1.5 - - - - - - - 0.45 -

                            649 ビニスターW耐油&制電のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            厚みがあるので安心感があり、袖が長いので汚れにくいのがよいです。ただ、ちょっと固めなので、細かい作業の時には向かない感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油などの使用でも滑らないですか?
                            A
                            指、手のひらにスベリ止め加工を施しておりますので、滑りにくくなっております。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました