(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:774-S
塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ) No.774 ビニスターマリン(エンカビニールテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

細かな作業に最適な、水仕事に強い塩化ビニール手袋。【特長】・塩化ビニール製のた...

詳細情報を確認する

Loading...

塩化ビニール製で、天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れた手袋

塩化ビニール製の手袋

塩化ビニール製の手袋

サイズに合わせた4種類のラインナップ

サイズに合わせた4種類のラインナップ

素材別の特長

塩化ビニール樹脂

    長所
  • 油、洗剤などに強く、耐候性に優れているため、工業用から家庭用まで広く使われている。
  • 短所
  • 60℃以上の熱に弱い。
  • エステル、ケトン類の溶剤に弱い。

天然ゴム

    長所
  • 柔軟性があり、低温下でもやわらかい。
  • 引き裂き、引っ掻きに強い。
  • 短所
  • 油、溶剤に弱い。

ニトリルゴム

    長所
  • 耐油性、耐薬品性に優れ、摩耗、突き刺しに強い。
  • 短所
  • やや柔軟性に欠け、低温で硬くなる。

ポリエチレン

    長所
  • ほとんどの薬品に対して劣化がない。
  • 短所
  • 接着部から破れやすい。
  • 伸縮性がないため、フィット感がない。

クロロプレンゴム

    長所
  • 耐酸、耐アルカリ、耐油性に優れ、耐摩耗性にも優れている。
  • 短所
  • 芳香族、塩素系溶剤に弱い。

ポリウレタン

    長所
  • 油、溶剤に強く、摩耗や引き裂きにも強い。
  • 短所
  • 酸、アルカリに弱い。DMF、THF、シクロヘキサノンには不可。

PVA

    長所
  • 芳香族(ベンゼン)系溶剤、塩素系溶剤など、特に優れた耐溶剤性がある。
  • 短所
  • 耐水性に劣るので水、アルコール類の取り扱いに不向き。
商品情報を表示

774-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

774-S

S
4907026077428
377-4180
53.000
-
18.8
7.0
1双
10

10個

138( 152円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かな作業に最適な、水仕事に強い塩化ビニール手袋。
【特長】
・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れる。
・手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプで、細かい作業にも最適。
・指、手のひらにスベリ止め加工付きで作業性に優れる。
・紫外線98.7%カット。
・イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工。
※調理用には使用しないこと
【用途】
・農業、漁業、印刷、塗装、掃除、洗濯、機械部品の取り扱い、組み立て作業、他工場内での軽作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)の型番774-Sのページです。
型番774-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)

    塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

    塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

      塩化ビニール手袋 パールうす手

      塩化ビニール手袋 パールうす手

        塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

        塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

          塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

          塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

            ビニスター耐油パール

            ビニスター耐油パール

              ナイスハンドミュー中厚手 手袋

              ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                【耐油性】塩化ビニール手袋

                【耐油性】塩化ビニール手袋

                  塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                  塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                      塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

                      塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                          塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                          塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ
                            通常価格 138円 364円 123円 248円 346円 116円 337円 743円 606円 172円 2,364円 273円 129円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   5日目~   2日目~   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール
                            仕様 ロング - - - - ロング - - 手の平コート - ロング - -
                            ブルー ブルー - ブルー - ホワイト - ブラウン グリーン - - - -
                            厚み(mm) 0.28 0.28 - 0.5 - - - 1.5 - - - - -

                            塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            保護
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            薬品を触るので手の保護に使用。
                            耐油グローブだと用具が握りずらかったので。
                            使用後裏返してそのまま捨てています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キッチン
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                            食器洗いをするために購入しました。
                            裏起毛がなく汗がかきづらくとてもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            774-L
                            774-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            138円

                            ( 152円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10L4907026077466377-416357.500-21.77.9-

                            139円

                            ( 153円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            10SS4907026077411377-419850.500塩化ビニール樹脂17.97.0-

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました