(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニスター耐油パール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:781-L
ビニスター耐油パール【1~20個入り】 ビニスタータイユパール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116円
税込単価
128円

イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施した塩化ビニール手袋。【特長】・ロールカフ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

細かな作業もスムーズに可能。

細かな作業もスムーズに可能。

  • サイズ: S・M・L
  • カラー: ホワイト
  • 長さ: 30.0cm
  • 材質: 塩化ビニル樹脂
  • 個装: 140×280mm
  • 内装: ガセットポリ
  • 外装: 460×410×255mm
 
商品情報を表示

781-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
特長
用途
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
781-L

781-L

L
0.28
4907026078166
326-7270
59.500
-
21.6
8.0
ソフトな使用感と、耐油性に優れた薄手タイプです。手にフィットし、細かな作業、油作業に最適です。
印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。
塩化ビニール(PVC)
1双
10

10個

116( 128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施した塩化ビニール手袋。
【特長】
・ロールカフスのため、袖口部分からの引き裂きを防ぐ。
・従来の塩化ビニール製のうす手タイプよりも耐油性能が優れる。
・手の動きを研究した手形により、手にフィットして作業効率が向上。
・指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れる。
・手にフィットして指先感覚が自然で細かな作業や指先作業に便利。
【用途】
・印刷、塗装、炊事、掃除、冬場の灯油詰め替えや清掃油を使う細かい作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニスター耐油パールの型番781-Lのページです。
型番781-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニスター耐油パール

ビニスター耐油パール

    塩化ビニール手袋 パールうす手

    塩化ビニール手袋 パールうす手

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

        塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

        塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

          塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)

          塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)

            塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

            塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

              【耐油性】塩化ビニール手袋

              【耐油性】塩化ビニール手袋

                塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

                塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

                  ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                  ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                    耐油厚手 No.170

                    耐油厚手 No.170

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                          塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

                          塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ミドリ安全
                            通常価格 116円 123円 346円 248円 138円 364円 743円 269円 417円 486円 606円 129円 4,250円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            仕様 ロング - - - ロング - - - 指先コート - 手の平コート - ロング
                            ホワイト - - ブルー ブルー ブルー ブラウン - - - グリーン - -
                            材質1 塩化ビニール樹脂 塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 - 塩化ビニール樹脂 - - - - 表:塩化ビニール樹脂 - -

                            ビニスター耐油パールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            洗浄清掃から機械整備まで
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/26
                            耐油性で白い色のものは、汚れもわかりやすく使いやすいです。
                            耐久性や使用感も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄の手の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            普段使っている洗浄液にでもまったく問題なく使用できます。結構耐久性もあるのでこれをずっと使いたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の洗浄時に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                            部品の洗浄台で使用してます。丁度良い厚さでとても使いやすいです。ソルベント系の洗浄液にも強く耐久性もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用後はどのように保管したらいいですか?
                            A
                            汚れを早めに洗い落し、陰干しして下さい。
                            保管は直射日光を避けて下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            781-M
                            781-S
                            786-L
                            786-M
                            786-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 特長 用途 材質 内容量

                            116円

                            ( 128円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10M0.284907026078142326-726155.000-19.87.7ソフトな使用感と、耐油性に優れた薄手タイプです。手にフィットし、細かな作業、油作業に最適です。印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。塩化ビニール(PVC)1双

                            116円

                            ( 128円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10S0.284907026078128326-725352.000-18.87.3ソフトな使用感と、耐油性に優れた薄手タイプです。手にフィットし、細かな作業、油作業に最適です。印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。塩化ビニール(PVC)1双

                            2,325円

                            ( 2,558円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -L-4907026078661857-20261190.0000.2721.68.0----

                            2,325円

                            ( 2,558円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -M-4907026078647857-20271100.0000.2719.87.7----

                            2,325円

                            ( 2,558円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -S-4907026078623857-20281040.0000.2718.87.3----

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました