(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【耐油性】塩化ビニール手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:633-L
【耐油性】塩化ビニール手袋 エンカビニールテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
755円
税込単価
831円

耐油性に優れている塩化ビニール手袋【特長】・天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ブラウン
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 材質表:
    塩化ビニール
  • 材質裏:
    綿メリヤス
  • その他仕様:
    抗菌防臭加工
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • ①体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります 異常を感じたらご使用をおやめください
    ②ビニールは60℃以上の熱に弱いので熱いものにふれないでください
    ③薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な薬品、溶剤にはご使用しないでください
    ④電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用しないでください
    ⑤刃物やとがったもの等で傷をつけないようご注意ください 破れの原因になります
    ⑥ご使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください 保管は直射日光を避けて保管してください

Loading...

ビニスター Aシリーズの仕様

  • サイズ:M・L
  • 材質:塩化ビニル樹脂(裏メリヤス)綿
  • 色:ブラウン
  • 用途:漁業、機械製造、油の取り扱い作業、メッキ加工、水道工事、清掃業など

A-20(632)

外観

外観

パッケージ

パッケージ

(単位:cm)

 ML
全長29.029.0
中指の長さ7.08.0
手の平まわり23.523.5

A-40(633)

外観

外観

パッケージ

パッケージ

(単位:cm)

 ML
全長34.034.0
中指の長さ7.08.0
手の平まわり23.525.5
商品情報を表示

633-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
すべり止め
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

633-L

ロング
L
ロングタイプ
4907026063360
377-3914
228.000
表:塩化ビニール樹脂
裏:綿
24.6
34.0
8.4
あり
1双

5個

755( 831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れている塩化ビニール手袋
【特長】
・天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性にも優れ、ハードな作業に威力を発揮します
・指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
・独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくいです
・イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています
・ロングタイプの商品は、袖口が濡れず、快適に作業ができます
【用途】
・機械製造業、油の取り扱い作業に最適
・建設・土木作業、漁業に便利

(i)ご注意

  • ①体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります 異常を感じたらご使用をおやめください
    ②ビニールは60℃以上の熱に弱いので熱いものにふれないでください
    ③薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な薬品、溶剤にはご使用しないでください
    ④電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用しないでください
    ⑤刃物やとがったもの等で傷をつけないようご注意ください 破れの原因になります
    ⑥ご使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください 保管は直射日光を避けて保管してください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【耐油性】塩化ビニール手袋の型番633-Lのページです。
型番633-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【耐油性】塩化ビニール手袋

【耐油性】塩化ビニール手袋

    塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

    塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

      ビニトップ 厚手タイプ

      ビニトップ 厚手タイプ

        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

            塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

            塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

              塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ

              塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ

                ニュービニローブ NO610

                ニュービニローブ NO610

                  作業用手袋 ハイロン#40

                  作業用手袋 ハイロン#40

                    塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                    塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                      塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                      塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                        塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

                        塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

                          ビニール手袋 ビニール厚手

                          ビニール手袋 ビニール厚手

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ
                            通常価格 743円 548円 392円 4,841円 665円 532円 555円 395円 581円 346円 1,514円 326円 342円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 - - 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            ブラウン - - イエロー ブラウン イエロー グリーン - - - ブルー - -
                            厚み(mm) 1.5 - - 1.5 - 2.3 - - - - 約1.31 - -
                            材質表 塩化ビニール - - 塩化ビニール - 塩化ビニール - - - - - - -

                            【耐油性】塩化ビニール手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            632-L
                            632-M
                            633-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 サイズ 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) すべり止め 内容量

                            743円

                            ( 817円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            手の平コートL-4907026063261377-3892198.000表:塩化ビニール樹脂裏:綿24.6298.4--

                            743円

                            ( 817円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            手の平コートM-4907026063247377-3906175.000表:塩化ビニール樹脂裏:綿23.0297.7--

                            755円

                            ( 831円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ロングMロングタイプ4907026063346377-3922207.000表:塩化ビニール樹脂裏:綿メリヤス23.034.07.7--

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました