(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:656-L
塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)【1~10個入り】 エンカビニールテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
602円
税込単価
662円

耐油性がアップし、油を使う作業に便利な塩化ビニール手袋。【特長】・油や洗剤に強...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

外観

外観

  • サイズ:M・L・LL
  • 材質:塩化ビニル樹脂(裏メリヤス)綿
  • 色:ブルー
  • 長さ:26.0cm
  • ロングタイプは裾部が約4cm長い。
  • 用途:機械製造・組立作業、油の取り扱い作業、漁業、一般廃棄物処理など
商品情報を表示

656-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
詳細タイプ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
タイプ
特長
用途
材質表
材質裏
その他仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

656-L

ロング
L
ロングタイプ
ブルー
1.6
4907026065661
420-4590
186.000
表:塩化ビニール樹脂
裏:綿
22.4
30
7.9
シームレス編手
耐油性を強化し、指・手のひらにすべり止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。袖口の長いロングタイプです。
機械、自動車関連工場。
塩化ビニール(PVC)
編手(綿)
抗菌防臭加工
1双

5個

602( 662円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性がアップし、油を使う作業に便利な塩化ビニール手袋。
【特長】
・油や洗剤に強く、耐摩耗性に優れる。
・裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れる。
・指、手のひらにグリップ性の良いスベリ止め加工付。
【用途】
・機械製造・組立作業、油の取り扱い作業、漁業、一般廃棄物処理などに最適。
※調理用には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)の型番656-Lのページです。
型番656-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

    塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

    塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

        【耐油性】塩化ビニール手袋

        【耐油性】塩化ビニール手袋

          ビニール手袋 アルファ

          ビニール手袋 アルファ

            塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

            塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

              塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

              塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                  耐油手袋VERTE-135

                  耐油手袋VERTE-135

                    はげみ手袋

                    はげみ手袋

                      塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

                      塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

                        ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                        ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 三興化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 586円 548円 4,841円 743円 389円 273円 532円 606円 6,013円 593円 248円 414円 665円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 -
                            商品タイプ 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール -

                            塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            655-2L
                            655-M
                            656-2L
                            656-M
                            695-L
                            695-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 サイズ 詳細タイプ 厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) タイプ 特長 用途 材質表 材質裏 その他仕様 内容量

                            586円

                            ( 645円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            手の平コートLL-ブルー1.64907026065579377-4007161表:塩化ビニール樹脂裏:綿25268.1-耐油性を強化し、指・手のひらにすべり止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。機械、自動車関連工場。塩化ビニール(PVC)編手(綿)抗菌防臭加工1双

                            586円

                            ( 645円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            手の平コートM-ブルー1.64907026065548398-5903143表:塩化ビニール樹脂裏:綿21.4267.1-耐油性を強化し、指・手のひらにすべり止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。機械、自動車関連工場。塩化ビニール(PVC)編手(綿)抗菌防臭加工1双

                            602円

                            ( 662円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ロングLLロングタイプブルー1.64907026065678420-4581195.000表:塩化ビニール樹脂裏:綿25308.1シームレス編手耐油性を強化し、指・手のひらにすべり止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。袖口の長いロングタイプです。機械、自動車関連工場。塩化ビニール(PVC)編手(綿)抗菌防臭加工1双

                            602円

                            ( 662円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ロングMロングタイプブルー1.64907026065647420-4603168.000表:塩化ビニール樹脂裏:綿21.4307.1シームレス編手耐油性を強化し、指・手のひらにすべり止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。袖口の長いロングタイプです。機械、自動車関連工場。塩化ビニール(PVC)編手(綿)抗菌防臭加工1双

                            5,954円

                            ( 6,549円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -L---4907026069560857-19121480.000表:塩化ビニール裏:編手(綿)22.4-7.9-------

                            5,954円

                            ( 6,549円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -LL---4907026069577857-19131610.000表:塩化ビニール裏:編手(綿)25-8.1-------

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました