(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
532円
税込単価
585円

グリップ力アップ耐油性強化重作業用の塩化ビニール手袋。【特長】・作業性を重視し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    LL
  • 色:
    イエロー
  • 厚み(mm):
    2.3
  • JANコード:
    4907026062172
  • トラスココード:
    377-3876
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:綿
  • 厚さ(mm):
    約1.1
  • 手のひら周り(cm):
    25
  • 全長(cm):
    26
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 特長:
    指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施しています。
  • 用途:
    運輸、運搬、漁業。
  • 材質表:
    塩化ビニール
  • 材質裏:
    綿メリヤス
  • その他仕様:
    抗菌防臭加工
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品仕様

外観

外観

  • サイズ:L・LL
  • 材質:塩化ビニル樹脂(裏メリヤス)綿
  • 色:オレンジ
  • 長さ:26.0cm
  • 用途:機械製造・組立作業、油の取り扱い、漁業、建設、土木、鉱業、印刷など
  • 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れている。
  • 指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れている。
  • 独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋。
  • イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施している。
パッケージ

パッケージ

(単位:cm)

 LLL
全長26.026.0
中指の長さ8.08.0
手の平まわり25.526.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
621-2L

621-2L

1双

5個

532( 585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリップ力アップ耐油性強化重作業用の塩化ビニール手袋。
【特長】
・作業性を重視しながら耐油性・耐摩耗性を強化した手袋で、ハードな作業に適している。
・油を扱う作業でもグリップ性を確保しやすい粒状の特殊スベリ止め加工を施している。
【用途】
・機械製造・組立作業、油の取り扱い、漁業、建設、土木、鉱業、印刷などに最適。
※調理用には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ビニスターひかりの型番621-2Lのページです。
型番621-2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

    塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

    塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

      川西 ソフトマックス

      川西 ソフトマックス

        塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

        塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

          【耐油性】塩化ビニール手袋

          【耐油性】塩化ビニール手袋

            塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

            塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

              耐油手袋VERTE-135

              耐油手袋VERTE-135

                耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                  耐油ビニローブ NO660

                  耐油ビニローブ NO660

                    塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                    塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                      塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

                      塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

                        塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                        塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                          はげみ手袋

                          はげみ手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 三興化学工業
                            通常価格 532円 4,841円 500円 586円 743円 665円 6,013円 167円 498円 606円 364円 548円 593円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - -
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール
                            仕様 手の平コート 手の平コート - - - - - - ロング 手の平コート - - -
                            サイズ LL - - - - - - - - - - - -
                            イエロー イエロー - - ブラウン ブラウン - - - グリーン ブルー - -

                            塩化ビニール手袋 ビニスターひかりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました