(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEX【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,999円
税込単価
15,399円

【特長】・オートマット専用洗剤です・油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    200倍希釈
  • トラスココード:
    460-0100
  • 質量(g):
    8000/ケース
  • 内容量:
    1ケース(2本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-EX

1ケース(2本)

1パック

2個入り

13,999( 15,399円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートマット専用洗剤です
・油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適です
・頑固な油汚れも綺麗に落とします
・事な機械部分を侵さない特殊配合です
【用途】
・油汚れが多い現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEXの型番GS-EXのページです。
型番GS-EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEX

自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEX

    クッションパイルソックス先丸 (2足組)

    クッションパイルソックス先丸 (2足組)

      PVC長靴ショート ホワイト HB-865

      PVC長靴ショート ホワイト HB-865

        メーカー GS(ジーエス環境システム) おたふく手袋 コーコス信岡
        通常価格 13,999円 980円 1,268円
        通常出荷日 5日目   1日目~   3日目  
        商品タイプ 関連品 靴下 作業靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        その他 オプション - -
        仕様 200倍希釈 - -
        トラスココード 460-0100 - -

        自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEXのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました