(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
438,094円
税込単価
481,903円

【特長】・設置場所に給排水の配管が取れない場所でも使用できます・ブラシ・スノコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 幅(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    606
  • 高さ(mm):
    970
  • トラスココード:
    452-9804
  • 質量(g):
    31000
  • 消費電力(W):
    40
  • 電源(V):
    AC100
  • 特長:
    設置場所に給排水の配管が取れない場所でも使用できます。ブラシ・スノコ・水槽部が分解洗浄できます。
  • 用途:
    各種工場の出入口。作業場・クリーンルームの前室。
  • 内容量:
    1台

型番

GS-313GX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-313GX

1台

1個

438,094( 481,903円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所に給排水の配管が取れない場所でも使用できます
・ブラシ・スノコ・水槽部が分解洗浄できます【用途】
・各種工場の出入口
・作業場・クリーンルームの前室

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)の型番GS-313GXのページです。
型番GS-313GXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

    自動靴底洗浄機(ドライタイプ)

    自動靴底洗浄機(ドライタイプ)

      自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)

      自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)

        自動靴底洗浄機 台付吸水マット

        自動靴底洗浄機 台付吸水マット

          メーカー GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム)
          通常価格 438,094円 464,743円 474,999円 67,141円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目  
          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品
          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
          その他 オプション オプション オプション オプション
          幅(mm) 700 760 780 -
          奥行(mm) 606 - 610 -

          自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました