(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,843円 30,218円
税込単価
37,227円 33,240円

・オフィス。・工場。・会議室。・店舗。・展示会場など幅広い場面でご利用いただけ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • トラスココード:
    463-0327
  • 質量(g):
    25500.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

100CG-800N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100CG-800N

1台

1個

33,843円

30,218

( 33,240円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・オフィス。
・工場。
・会議室。
・店舗。
・展示会場など幅広い場面でご利用いただけます。

100CG-800Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脇デスク(間口405mm×高さ740mm)の型番100CG-800Nのページです。
型番100CG-800Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

    ナイキ 脇デスク NED046B-AWL

    ナイキ 脇デスク NED046B-AWL

      ナイキ 脇デスク NED047C-AWH

      ナイキ 脇デスク NED047C-AWH

        脇デスク コードホールなし

        脇デスク コードホールなし

          組立式 脇デスク

          組立式 脇デスク

            脇机 405x730x740

            脇机 405x730x740

              片袖デスク ホール付  (旧JISタイプ)

              片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ)

                ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                  ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

                  ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

                    SCAENA/脇デスクSS047A4-3SK OW/PW

                    SCAENA/脇デスクSS047A4-3SK OW/PW

                      RF木製デスク 脇机

                      RF木製デスク 脇机

                        メーカー トヨスチール ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ トヨスチール トヨスチール ナイキ ナイキ 内田洋行 アズワン
                        通常価格 33,843円 38,775円 50,844円 34,361円 38,770円 34,476円 46,438円 45,910円 63,438円 43,749円 42,134円
                        通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   10日目  
                        種類 片袖 片袖
                        トラスココード 463-0327 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 25500.0 - - - - - - - - - -
                        グリーン購入法適合品 適合 - - 適合 - 適合 適合 - - - -
                        仕様 組立式 - - - - 組立式 - - - - -

                        脇デスク(間口405mm×高さ740mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました