(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脇机 405x730x740

脇机 405x730x740

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,476円 ~ 39,956円  特別価格 
税込価格
37,924円 ~ 43,952円  特別価格 

オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など幅広い場面でご利用いただけます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ニューグレー
  • タイプ:
    脇机
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
鍵タイプ
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
463-0386
39500.0
-
2
1台

1個

39,956円

35,676

( 39,244円 )

4日目

463-0394
26500.0
シリンダー錠
3
1台

1個

34,476円

30,790

( 33,869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オフィス
・工場
・会議室
・店舗
・展示会場など幅広い場面でご利用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脇机 405x730x740

脇机 405x730x740

    脇デスク コードホールなし

    脇デスク コードホールなし

      組立式 脇デスク

      組立式 脇デスク

        CZ型デスクインワゴン

        CZ型デスクインワゴン

          ナイキ 脇デスク NED047C-AWH

          ナイキ 脇デスク NED047C-AWH

            ナイキ 脇デスク NED046B-AWL

            ナイキ 脇デスク NED046B-AWL

              片袖デスク ホール付  (旧JISタイプ)

              片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ)

                脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                  ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                  ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                    組立式 片袖デスク

                    組立式 片袖デスク

                      ワゴン ロック無し

                      ワゴン ロック無し

                        片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

                        片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

                          メーカー トヨスチール トヨスチール ナイキ イトーキ ナイキ ナイキ トヨスチール トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ トヨスチール
                          通常価格 34,476円 34,361円 38,770円 80,899円 50,844円 38,775円 46,438円 33,843円 45,910円 56,102円 46,694円 42,323円
                          通常出荷日 4日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目  
                          種類 片袖 - 片袖
                          グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - 適合 適合 - - - 適合
                          天板色 ニューグレー - - - - - ニューグレー - - - - -
                          タイプ 脇机 - - - - - 片袖 - - - - 片袖タイプ
                          仕様 組立式 - - - - - - 組立式 - - - -

                          作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました