(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片袖デスク(高さ740mm)

片袖デスク(高さ740mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,323円 ~ 67,037円  特別価格 
税込価格
46,555円 ~ 73,741円  特別価格 

・オフィス。・工場。・会議室。・店舗。・展示会場など幅広い場面でご利用いただけ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ニューグレー
  • タイプ:
    片袖
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
パネル
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
463-0343
37000.0
1台

1個

61,932( 68,125円 )

4日目

あり
463-0351
40400.0
1台

1個

67,037円

56,492

( 62,141円 )

4日目

なし
463-0360
34400.0
1台

1個

42,323円

35,695

( 39,265円 )

4日目

あり
463-0378
37500.0
1台

1個

44,368円

37,411

( 41,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・オフィス。
・工場。
・会議室。
・店舗。
・展示会場など幅広い場面でご利用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片袖デスク(高さ740mm)

片袖デスク(高さ740mm)

    脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

    脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

      脇机 405x730x740

      脇机 405x730x740

        脇デスク コードホールなし

        脇デスク コードホールなし

          両袖デスク (旧JISタイプ)

          両袖デスク (旧JISタイプ)

            片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

            片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

              両袖デスク コードホール付  (旧JISタイプ)

              両袖デスク コードホール付 (旧JISタイプ)

                平デスク (旧JISタイプ)

                平デスク (旧JISタイプ)

                  片袖デスク ホール付  (旧JISタイプ)

                  片袖デスク ホール付 (旧JISタイプ)

                    マイデスク ナチュラル木目

                    マイデスク ナチュラル木目

                      両袖デスク XED

                      両袖デスク XED

                        デスク ホワイト LDCシリーズ

                        デスク ホワイト LDCシリーズ

                          脇デスク 間口(mm) 400

                          脇デスク 間口(mm) 400

                            メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナカバヤシ ナイキ アズワン ナイキ
                            通常価格 42,323円 33,843円 34,476円 34,361円 77,063円 42,323円 82,041円 37,142円 46,438円 11,830円 88,623円 39,510円 42,246円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目~   4日目  
                            種類 片袖 両袖 片袖 両袖 片袖 - 両袖
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 - 適合 - - - -
                            天板色 ニューグレー - ニューグレー - - - ニューグレー - ニューグレー - - - -
                            タイプ 片袖 - 脇机 - 両袖タイプ 片袖タイプ 両袖 - 片袖 - - - -
                            段数(段) 3 - - - - - 3 - 3 - - - -

                            片袖デスク(高さ740mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました