(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両袖デスク(旧JISタイプ) 100CG-821N

両袖デスク(旧JISタイプ) 100CG-821N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,882円 76,804円
税込単価
102,170円 84,484円

組立式色:ニューグレー旧JISタイプ間口(mm):1460奥行(mm):730...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両袖
  • トラスココード:
    463-0335
  • 質量(g):
    62600.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ニューグレー
  • タイプ:
    両袖
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

100CG-821N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100CG-821N

1台

1個

92,882円

76,804

( 84,484円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立式色:ニューグレー
旧JISタイプ
間口(mm):1460
奥行(mm):730
高さ(mm):740
質量(kg):62.6

100CG-821Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両袖デスク(旧JISタイプ) 100CG-821Nの型番100CG-821Nのページです。
型番100CG-821Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両袖デスク(旧JISタイプ) 100CG-821N

両袖デスク(旧JISタイプ) 100CG-821N

    レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

    レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

      ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット

      ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット

        レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

        レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

          ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ

          ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ

            ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

            ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

              メーカー トヨスチール ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナイキ
              通常価格 92,882円 19,007円 27,051円 24,126円 19,618円 38,025円
              通常出荷日 4日目   7日目   1日目   7日目   7日目   4日目  
              種類 両袖 その他 その他 その他 その他
              トラスココード 463-0335 - - - - -
              質量(g) 62600.0 - - - - -
              グリーン購入法適合品 適合 - - - - -
              天板色 ニューグレー - - - - -

              両袖デスク(旧JISタイプ) 100CG-821Nのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました