(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットロール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,600円 ~ 51,625円  特別価格 
税込価格
10,560円 ~ 56,788円  特別価格 

マグネットシートを大量に使用する場合に最適なロールタイプ。【特長】・マグネット...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

好きな長さに自由に切って使用できる鮮やかなカラーのマグネットロールシート

マグネットロール(ロールタイプ)

マグネットロール(ロールタイプ)

曲面対応で幅広く使用できるマグネットシートロール。

製品仕様

MSGR-08-100-10-Wの本体サイズ:W100×H10,000×T0.8mm
MSGR-08-600-10-WTの本体サイズ:W620×H10,000×T0.8mm

開発秘話

 

マグネットロールは重いので運搬にご注意ください。弊社の主力商品で工場でも大量の
ロールが行き交っておりますがともかく重いです。
特に幅60cmタイプは軍手などをして持ち運びいただけますとより安全です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4535627224004
342-3093
100
2700
1巻
10

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

4535627222109
342-3107
620
17000
1巻
10

1個

51,625円

41,387

( 45,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットシートを大量に使用する場合に最適なロールタイプ。
【特長】
・マグネットシートが10メートル分巻いてあるため大きな範囲をカバーすることができる。
・パイプなどに掛けて引き出しながら使えるため、加工や保管がしやすくなっている。
【用途】
・カッティング文字を貼って名札や棚表示を大量に作成できる。
・シルクスクリーン印刷で屋外表示を作成できる。
・油性マーカーで文字を書き込み名札などを作成できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットロール

マグネットロール

    マグネットロール(100mm幅・粘着付)

    マグネットロール(100mm幅・粘着付)

      カラーマグネットロール

      カラーマグネットロール

        ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付

        ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付

          メーカー マグエックス マグエックス トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 9,600円 11,773円 8,000円 2,135円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ マグホルダー
          ホワイト - ホワイト ホワイト
          色詳細 白(ツヤあり) - - -
          厚み(mm) 0.8 0.8 - -
          長さ(mm) 10000 10000 - -

          マグネットロールのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          連絡事項やメモに使用
          評価 4.0満足度:4.02018/06/13
          連絡事項やメモに使用しています。ホワイトボードが使いにくかったので購入しました。水性のマジックで書けますが、日が経つとホワイトボードクリーナーでは消えなくなり、ティッシュを水に濡らして拭き取ってます。マグネットの強度は問題ないです。大きいシート状のものも使用していますが、そちらは現場のホワイトボード代わりで打ち合わせ用です。ロールタイプですが、最初に広げてしまってカットして使っています。納期は問題なく、価格は購入時は高いかなと思いましたが、使用してみて大量消費するものでもなく便利なので妥当かなと思いました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 文字を書き込む場合はどんな筆記具が適していますか?
          A
          油性のマーカーが適しています。ボールペン等はペン先が滑って書きにくくなります。
          Q 切る場合は何を使えばいいですか?
          A
          カッターをご使用ください。表面が滑りやすくなっていますので手を切らないようにご注意ください。

          マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました