(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,536円
税込単価
2,790円

【特長】・使い切りタイプでなく中途保存が可能です・ノンフロンタイプです・ドイツ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    発泡ウレタン
  • 色:
    グリーン
  • 色詳細:
    ライトグリーン
  • 発泡体積(L):
    25±2
  • 表面硬化(分):
    約12
  • 内部硬化時間(加工可能時間)(分):
    約27
  • JANコード:
    4006209333945
  • トラスココード:
    442-8617
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂
  • 特長:
    使い切りタイプでなく中途保存が可能です。ノンフロンタイプです。ドイツ工業規格 DINにおける燃焼性クラスB2(自己消火性)に適合しています。
  • 用途:
    窓枠、ドア廻りのすき間充填に。ガス管、パイプ、ダクトの隙間充填に。
  • 内容量:
    1本(500ml)

Loading...

製品特長・仕様

型番容量フォーム色表面硬化内部硬化時間
(加工可能時間)
作業可能温度液突出の際の缶の最低温度密度熱伝導率圧縮強度引張強度吸水率フォーム硬化後の耐熱性
33394500ml
(495g)
ライトグリーン約12分約27分+5

+35℃
+10℃22
kg/m3
0.04
W/mk
5
N/cm2
8
N/cm2
2.5%
以下
-40~+80℃

使用方法・使用事例

使用方法

一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム 使用方法

使用事例

一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム 使用事例

注意・禁止事項

使用上の注意

※有効期限は製造日より15ヶ月(冷暗場所<最適保管温度:+15℃~+23℃>に保管して下さい)
※有効期限以内に製品を使用して下さい。(有効期限は缶の下部に記載されています)
※車中には、放置しない、保管しないで下さい。
※継続使用が可能(最初の使用から2ヶ月以内)
※液が突出後、空気中の水分と反応することによって、発泡し、硬化します。乾燥時には、施工部に霧を吹き付けて下さい。
※表面が硬化するまでは手などで触れないで下さい。
※フォームは紫外線によって劣化します。直射日光が当たる箇所へは、硬化後に、塗装等を施すようにして下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33394

1本(500ml)
10

2個

2,536( 2,790円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い切りタイプでなく中途保存が可能です
・ノンフロンタイプです
・ドイツ工業規格 DINにおける燃焼性クラスB2(自己消火性)に適合しています
・窓枠、ドア廻りのすき間充填に
・ガス管、パイプ、ダクトの隙間充填に
・フィッシャー発泡ウレタンフォームPU500グリーンは優れた断熱・吸音効果と接着性によりサッシ周りの断熱・気密・結露防止や押し入れや壁面の結露防止その他多種多様の充填、接着、断熱、吸音に最適な製品です
・ 圧倒的な発泡量で経済的です
・繰り返し使用を可能にする特殊ノズルを採用しており無駄がありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォームの型番33394のページです。
型番33394に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

    一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

    一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

      一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525

      一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525

        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

          一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

          一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

            一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

            一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

                一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                  1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                  1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                      サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                      サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                        100g FRP補修エポキシ

                        100g FRP補修エポキシ

                          一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン

                          一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン

                            メーカー フィッシャー ヘンケル ヘンケル ABC商会 ABC商会 ヘンケル ヘンケル ABC商会 エスコ サンコーテクノ サンコーテクノ エスコ ヘンケル
                            通常価格 2,536円 2,696円 1,877円 2,964円 3,170円 3,200円 948円 3,123円 4,650円 2,758円 2,784円 2,160円 14,671円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 発泡ウレタン 発泡ウレタン 発泡ウレタン 発泡ウレタン - 発泡ウレタン - 発泡ウレタン 発泡ウレタン - - その他 発泡ウレタン
                            グリーン - クリーム - クリーム クリーム - クリア ピンク - - アイボリー その他
                            色詳細 ライトグリーン - - - - - - - - - - - -
                            発泡体積(L) 25±2 - - - - - - - - - - - -
                            表面硬化(分) 約12 - - - - - - - - - - - -

                            一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました