(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二液混合接着剤セットハード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C320K-03
二液混合接着剤セットハード ニエキコンゴウセッチャクザイセットハード

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,800円
税込単価
25,080円

【特長】・アプリケーターによる車両内装施工に適しています・常温硬化タイプで5~...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 材質1:
    主成分:変成アクリル樹脂
  • 質量(kg):
    2.32
  • 仕様:
    2液混合型

Loading...

 
カタログを表示

C320K-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
トラスココード
可使時間(分)
硬化時間(分)
容量(kg)
色(主剤/硬化剤)
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C320K-03

C320K-03

金属部品用
122-6525
-
5
-
緑/赤
アプリケーターによる車両内装施工に適しています。常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。
電気産業・音響機器・電子部品・車両産業
1セット

1個

22,800( 25,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アプリケーターによる車両内装施工に適しています
・常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します
・無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二液混合接着剤セットハードの型番C320K-03のページです。
型番C320K-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二液混合接着剤セットハード

二液混合接着剤セットハード

    1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

    1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

      高耐熱用エポキシ系接着剤

      高耐熱用エポキシ系接着剤

        エポキシ系接着剤 ベストン

        エポキシ系接着剤 ベストン

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

            エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

            エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

              8gホーロー補修剤(ホワイト)

              8gホーロー補修剤(ホワイト)

                スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

                スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

                  50g エポキシ強力接着剤

                  50g エポキシ強力接着剤

                    200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

                    200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

                      80g エポキシ接着剤(30分型)

                      80g エポキシ接着剤(30分型)

                        500g エポキシ接着剤

                        500g エポキシ接着剤

                          二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                          二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                            メーカー デンカ エスコ スリーボンド アズワン スリーボンド セメダイン エスコ スリーボンド エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド
                            通常価格 22,800円 11,690円 2,592円 4,400円 3,074円 11,899円 510円 7,192円 920円 3,930円 1,250円 4,200円 2,758円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ その他接着剤 接着剤2液タイプ その他接着剤 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            材質1 主成分:変成アクリル樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 2.32 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 2液混合型 - - - - - - - - - - - -

                            二液混合接着剤セットハードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C351K-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ トラスココード 可使時間(分) 硬化時間(分) 容量(kg) 色(主剤/硬化剤) 特長 用途 内容量

                            22,800円

                            ( 25,080円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            金属パネル用122-65333122緑/白--1セット(2kg)

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました