(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"うま~くヌレール用コテ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"うま~くヌレール用コテ"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,613円
税込単価
1,774円

【特長】・うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります【用途】・大工、内装業、リ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 幅(mm):
    60
  • 奥行(mm):
    220
  • 高さ(mm):
    60
  • JANコード:
    4571157300023
  • トラスココード:
    361-2791
  • 質量(g):
    125.000
  • 材質1:
    硬質プラスチック
  • 特長:
    うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
  • 用途:
    大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。
  • 材質:
    硬質プラスチック
  • 内容量:
    1丁

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UK-220

1丁

2個

1,613( 1,774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります
【用途】
・大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官
・うま~くヌレール用こて

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"うま~くヌレール用コテ"の型番UK-220のページです。
型番UK-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"うま~くヌレール用コテ"

"うま~くヌレール用コテ"

    "うま~くヌレール用コテ板"

    "うま~くヌレール用コテ板"

      "うま~くヌレール用角コテ"

      "うま~くヌレール用角コテ"

        生セメント

        生セメント

          建築・内装用壁材"うま~くヌレール"

          建築・内装用壁材"うま~くヌレール"

            100g すき間用パテ(屋内用)

            100g すき間用パテ(屋内用)

              インスタントセメンスプレー

              インスタントセメンスプレー

                カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                  NEWミラクルマーカー

                  NEWミラクルマーカー

                    アスファルトV(黒)

                    アスファルトV(黒)

                      穴うめ職人 木部用

                      穴うめ職人 木部用

                        速乾セメント(グレー)

                        速乾セメント(グレー)

                          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

                          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

                            メーカー 日本プラスター 日本プラスター 日本プラスター 家庭化学 日本プラスター エスコ トーヨーマテラン ミラコン ハウスボックス 家庭化学 ハウスボックス 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 1,613円 2,056円 1,828円 889円 4,663円 880円 1,710円 897円 650円 1,222円 409円 526円 1,497円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目~  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤
                            幅(mm) 60 240 135 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 220 270 182 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 60 70 60 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571157300023 4571157300047 4571157300030 - - - - - - - - - -

                            "うま~くヌレール用コテ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました