(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,586円
税込単価
2,845円

【特長】・1成分脱オキシム型の建築用シーリング材で、JIS A 5758のタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4990561200499
  • トラスココード:
    281-4137
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
  • 防カビタイプ:
    防カビタイプ
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 特長:
    防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
  • 用途:
    カビ発生が問題となるような箇所の接着シール。
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

製品仕様

  • 使用温度範囲:-40~+150℃
  • ペースト状
  • 材質:主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
  • 製造国:日本
一般工事用シーリング材(防カビタイプ)の外観

一般工事用シーリング材(防カビタイプ)の外観

型番容量
(ml)
質量
(g)
TOSSEAL83Wホワイト333420
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOSSEAL83W

1本(333ml)
10

2個

2,586( 2,845円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1成分脱オキシム型の建築用シーリング材で、JIS A 5758のタイプG、クラス30SLMに適合し、耐久性区分は9030Gです
・防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています
・ガラス、タイル、プラスチック、金属などに良く接着し、またオゾン、紫外線、温度変化、各種薬品など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です
【用途】
・ポリバス、ユニットバス、浴室の目地シール
・一般家庭用洗面台、流し台まわりの水もれ防止
・プレハブ、冷凍室など工場ラインでの組立て時の目地シール
・その他特にカビ発生が問題となるような箇所のシール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83の型番TOSSEAL83Wのページです。
型番TOSSEAL83Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83

    一般工事用シーリング材 トスシール381

    一般工事用シーリング材 トスシール381

      セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

      セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

        ボンド PX2000

        ボンド PX2000

          ボンド 耐火目地用シーラント

          ボンド 耐火目地用シーラント

            ボンド スーパーステン 333ml

            ボンド スーパーステン 333ml

              POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

              POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                ひび割れシール

                ひび割れシール

                  ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                  ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                    ボンドシリコンコーク

                    ボンドシリコンコーク

                      ボンド キッチンパネル用接着剤

                      ボンド キッチンパネル用接着剤

                        セキスイボンド鏡用 #75-M

                        セキスイボンド鏡用 #75-M

                          ボンド ブチルコーク

                          ボンド ブチルコーク

                            メーカー モメンティブ モメンティブ 積水フーラー コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ 積水フーラー コニシ
                            通常価格 2,586円 2,198円 1,034円 1,731円 2,421円 1,430円 1,553円 1,127円 1,436円 750円 1,078円 1,639円 1,156円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            ホワイト - ホワイト ホワイト - ホワイト グレー - - - ホワイト ホワイト -
                            JANコード 4990561200499 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 281-4137 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 420.000 420.000 - - - - - - - - - - -

                            一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水漏れ対策剤
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は自社の設備で水漏れが発生してしまいましたので、そのシーリング材として購入したものになります。同時に購入したコーキングガンにセットして施工しました。水漏れに対しては修復できましたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました