(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高真空シール用オイルコンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高真空シール用オイルコンパウンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,808円
税込単価
5,289円

10-4Pa程度まで使用可能なシーリング剤。真空シール用白色半透明グリース状の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4990561215455
  • トラスココード:
    281-2631
  • 質量(g):
    136.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル混和物
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~+200
  • 特長:
    耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。広い温度範囲で使用できます。
  • 用途:
    真空機器のシール。
  • 内容量:
    1本(100g)

Loading...

製品仕様

  • 使用温度範囲:-50~+200℃
  • グリース状
  • ペースト状
  • 色:乳白色半透明
  • 材質:主成分:シリコーンオイル混和物
  • 製造国:日本
高真空シール用オイルコンパウンドの外観

高真空シール用オイルコンパウンドの外観

高真空シール用オイルコンパウンドの使用例

高真空シール用オイルコンパウンドの使用例

品番容量
(g)
TSK5200-100100
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK5200-100

1本(100g)
10

2個

4,808( 5,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

10-4Pa程度まで使用可能なシーリング剤。
真空シール用白色半透明グリース状のシリコーンオイルコンパウンド。
【特長】
・優れた耐水性、真空機器の高真空時のシール性
・使用温度範囲:-50~+200℃
・プライマー不要
【用途】
・真空機器のシール・電気絶縁シール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高真空シール用オイルコンパウンドの型番TSK5200-100のページです。
型番TSK5200-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高真空シール用オイルコンパウンド

高真空シール用オイルコンパウンド

    モメンティブ 万能シーリング剤

    モメンティブ 万能シーリング剤

      電気・電子部品用シーリング剤 ペーストタイプ 使用温度範囲 -55~200℃

      電気・電子部品用シーリング剤 ペーストタイプ 使用温度範囲 -55~200℃

        電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

        電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

          耐熱シール剤 TSE3976

          耐熱シール剤 TSE3976

            電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

            電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

              液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

              液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                耐熱用シーリング剤

                耐熱用シーリング剤

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                    スリーボンド TB1110Gー250

                    スリーボンド TB1110Gー250

                      電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                      電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                        ファインボデーシーラー 8768

                        ファインボデーシーラー 8768

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                            メーカー モメンティブ モメンティブ モメンティブ モメンティブ モメンティブ モメンティブ スリーボンド モメンティブ スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーエムジャパン ヘンケル
                            通常価格 4,808円 1,712円 5,286円 4,119円 7,328円 4,337円 4,615円 2,950円 3,864円 9,972円 3,244円 1,986円 1,205円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   19日目   19日目   1日目   4日目   5日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - - シーリング剤 - シーリング剤
                            その他 - - - - グレー その他 その他 グレー その他 ホワイト -
                            JANコード 4990561215455 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 281-2631 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 136.000 - 136.000 136.000 - 136.000 - - - - - - -

                            高真空シール用オイルコンパウンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました