(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,337円
税込価格
4,771円

耐熱性のほかに耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などにも優れている接着シール材。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    136.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~+200
  • 特長:
    ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
  • 用途:
    電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。
  • 内容量:
    1本(100g)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 使用温度範囲:-55~+200℃
  • プライマー不要
  • 色:透明(TSE399-100C)、白(TSE399-100W)
  • 材質:主成分:シリコーンゴム
  • 粘度:25Pa・s
  • 製造国:日本
  • UL認定品(UL94HB認定品)(FileNo.E56745)
電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ) TSE399-100Cの外観

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ) TSE399-100Cの外観

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ) TSE399-100Wの外観

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ) TSE399-100Wの外観

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)の使用例

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)の使用例

品番容量
(g)
TSE399-100W100
TSE399-100C透明100

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)の用途

  • 家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着・シール。
  • ハイブリッドIC、センサー、高電圧部品・回路、プリント基板など電子部品の電気絶縁、防湿、防水、防塵、防振を目的とした接着・シール、ポッティング、コーティング。
  • 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4990561206613
281-4471
1本(100g)
10

2個

4,337( 4,771円 )

1日目

ホワイト
4990561206644
281-4463
1本(100g)
10

2個

4,337( 4,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性のほかに耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などにも優れている接着シール材。
【特長】
・耐腐食性(腐食試験の中でもっとも厳しいMIL-A-46146Bに合格、銅系金属と接触しても腐食させない)。
・速乾性でタックフリータイムが短く、特にライン作業に最適。
・耐リバージョン性が優秀(硬化後高温で長時間使用しても、ゴムの軟化がほとんどみられない)。
・接着性が優秀(金属、プラスチックなど、多くの材料にプライマーなしで接着)。
・電気特性が優秀(厳しい環境のもとでも、優れた電気特性を維持)。
・耐熱・耐寒性が優秀(55~+200℃の広い温度範囲で、ゴム弾性、接着性を維持)。
・耐候性が優秀(耐紫外線性、耐オゾン性、耐水性などに優れ、屋外における使用でもほとんど劣化しない)。
・取扱いが簡単(容器から押し出すだけで、ゴム状弾性体に常温で硬化)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

    電気・電子部品用シーリング剤 ペーストタイプ 使用温度範囲 -55~200℃

    電気・電子部品用シーリング剤 ペーストタイプ 使用温度範囲 -55~200℃

      電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

      電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

        シーリング一般電気用(高粘度)

        シーリング一般電気用(高粘度)

          信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330ml

          信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330ml

            モメンティブ 万能シーリング剤

            モメンティブ 万能シーリング剤

              一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

              一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                フロロシリコーンRTVゴム

                フロロシリコーンRTVゴム

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

                    スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

                    スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

                      液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

                      液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

                        液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                        液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                          シーリング剤(一般電気用)

                          シーリング剤(一般電気用)

                            メーカー モメンティブ モメンティブ モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル スリーボンド ヘンケル アズワン
                            通常価格 4,337円 5,286円 4,119円 4,954円 1,518円 1,712円 2,622円 27,772円 4,588円 2,200円 2,867円 1,205円 2,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 136.000 136.000 136.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーンゴム 主成分:シリコーンゴム 主成分:シリコーンゴム - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -50~+200 -50~+200 -50~+200 - - -50~+200 - - - - - - -
                            特長 ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。 ゴム状弾性体に硬化非流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。 ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。 - - - - - - - - - -

                            電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました