(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートンシーラー101Aノンブリード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートンシーラー101Aノンブリード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
963円
税込価格
1,059円

【特長】・可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。・目地・塗料非汚染で付着性も良...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 主成分材質:
    1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 質量(g):
    400.000
  • 容量(ml):
    320
  • 特長:
    可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。目地・塗料非汚染で付着性も良好。低モジュラス・高伸度、耐久性にも優れます。JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。
  • 用途:
    外装塗装を必要とするコンクリート目地。U字溝のジョイント部。塗膜防水の下地処理。一般建築物の塗装を必要とする外装目地。
  • 仕様:
    ウレタン系建築土木用
  • 内容量:
    1本(320ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4560246710102
375-0485
1本(320ml)
-

2個

963( 1,059円 )

1日目

ホワイト
4560246710119
375-0493
1本(320ml)
10

2個

963( 1,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
・目地・塗料非汚染で付着性も良好。
・低モジュラス・高伸度、耐久性にも優れます。
・JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされます。
・恒久弾性シーリング材として、開発された101Aをノンブリードタイプ に進化させた新しいシーリング材です。
・伸縮・振動の追従性にも優れ、接着性が高く、硬化後の塗装も容易 です。
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐薬品性にも強く、長期にわたって気密性を保持します。
【用途】
・塗装を必要とするコンクリート目地。
・U字溝のジョイント部。
・塗膜防水の下地処理。
・その他一般建築物の塗装を必要とする外装目地。
・戸建住宅、ビル・マンション外壁。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートンシーラー101Aノンブリード

オートンシーラー101Aノンブリード

    セキスイ変成シリコーンLM-New

    セキスイ変成シリコーンLM-New

      屋根シール

      屋根シール

        ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

        ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

          シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

          シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

            オートンアドハー 3500

            オートンアドハー 3500

              ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

              ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                  333ml 変成シリコンコーク

                  333ml 変成シリコンコーク

                    オートンフラットパテ

                    オートンフラットパテ

                      ひび割れシール

                      ひび割れシール

                        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                        “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                          ボンド PX2000

                          ボンド PX2000

                            メーカー オート化学 積水フーラー セメダイン コニシ 信越化学工業 オート化学 コニシ シャープ化学 エスコ オート化学 セメダイン シャープ化学 コニシ
                            通常価格 963円 847円 1,127円 853円 6,891円 1,648円 962円 821円 1,220円 2,641円 1,127円 945円 1,731円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            主成分材質 1液湿気硬化型ウレタン系樹脂 - - - - 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 - - - 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~80 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400.000 - - - - 370.000 - - - 170.000 - - -
                            容量(ml) 320 - - - - 320 - - - - - - -

                            オートンシーラー101Aノンブリードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました